Branch Line Restraint Structure Attachment to Threaded Hole
Rinforzo per diramazioni - Connessione per foro filettato
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- "Swivel barrel nut accepts 3/8"" or 1/2"" (M10 or M12) threaded rod"
- Si collega a tasselli per calcestruzzo o a connessioni strutturali con filettatura femmina
- Può essere fissato su strutture in metallo
Specifiche
Catalogo
Certificazioni
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
Inglese
NZS 4515:2009
UL VGMY.EX3956
Inglese
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Inglese
FM 1950-2013
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.