Branch Line Restraint Pipe Attachment
Rinforzo per diramazioni - Collare
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Caratteristiche
- "Accepts 3/8"" or 1/2"" (M10 or M12) threaded rod"
- Il collare ad installazione rapida semplifica la misurazione e il taglio della barra filettata
- Elimina la necessità di tagliare la barra filettata a dimensioni esatte
- Funziona con barre filettate tagliate in maniera approssimativa ed elimina le sbavature lato tubo
- Può essere installato con una barra filettata al di sopra o al di sotto del tubo di servizio
- La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione
Specifiche
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio |
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
Inglese
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
Inglese
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Inglese
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Inglese
FM 1950-2013
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.