Bolt Expansion Anchor, Non-Cracked Concrete
Sistema di ancoraggio ad espansione, Calcestruzzo non fessurato
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
- Sistema di ancoraggio a cuneo per applicazioni pesanti
- Per calcestruzzo non fessurato
Specifiche
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio |
Carichi assiali caratteristici secondo ETA-05/0242 | ||
Codice articolo | Calcestruzzo fessurato C20/25 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 |
CAH08060 | - | 4,8 kN |
CAH10070 | - | 6,4 kN |
Certificazioni
CE, 05-0242
Inglese
ETA-05/0242
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.