Bolt Expansion Anchor
Sistema di ancoraggio ad espansione
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Video
Caratteristiche
- Sistema di ancoraggio a cuneo per applicazioni pesanti
- Per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120
- Utilizzo approvato per categoria sismica C1 e C2 (per diametri per punta di foratura di 8 mm e superiori)
Specifiche
Finitura | Elettrozincato |
Carichi assiali caratteristici secondo ETA-12/0397 | ||
Codice articolo | Calcestruzzo fessurato C20/25 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 |
SABM8010 | 2,4 kN | 3,6 kN |
SABM8050 | 2,4 kN | 3,6 kN |
SABM10010 | 4,3 kN | 7,6 kN |
SABM10050 | 4,3 kN | 7,6 kN |
SABM12015 | 7,6 kN | 11,9 kN |
SABM12050 | 7,6 kN | 11,9 kN |
SABM16025 | 11,9 kN | 16,7 kN |
SABM20030 | 14,3 kN | 23,8 kN |
SABM8010S6 | 2,4 kN | 4,3 kN |
SABM8050S6 | 2,4 kN | 4,3 kN |
SABM10010S6 | 4,3 kN | 7,6 kN |
SABM10050S6 | 4,3 kN | 7,6 kN |
Opuscolo
Catalogo
Certificazioni
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.