Filtro applicato: 1
Prodotti | 34 risultati (137 articoli)
AF Clip per putrella metallica serie Z
Metodo sicuro per bloccare un cavo in acciaio e una catena su una putrella metallica a Z strutturale.
Supporto in acciaio armonico per barra filettata nVent CADDY Rod Lock con fissaggio per putrella
Fissaggio a battere, rapido ed efficace per supportare barre filettate e moduli prefabbricati su putrelle e IPN con la tecnologia di montaggio a pressione.
Kit morsetto 5000
Il kit include tutto il necessario per fissare profilati a C a travi metalliche.
310M Morsetto universale, Flangia spessa
Morsetto reversibile per alti spessori di putrella .
35RS Cinghia di ritenzione a due fori
Cinghia di ritenzione con doppio foro regolata per ospitare molteplici lunghezze e 2 dimensioni della barra filettata.
Clip per flangia da fissare a martello, Montaggio laterale
Facile da installare, montaggio a martello su dispositivo di fissaggio, progettato per supportare varie applicazioni a cavo, catenella o CADDY Speed Link su elementi di travi in acciaio strutturale. Il punto di aggancio con montaggio laterale fornisce flessibilità e accessibilità all’installatore.
122-Ti/T Clip da barra a putrella metallica a Z
Metodo semplice e intuitivo per fissare una barra filettata a una putrella a Z strutturale.
Kit morsetto 6000
Il kit include tutto il necessario per fissare profilati a U a travi metalliche.
Clip per putrella metallica J serie C
Metodo sicuro per bloccare vari dispositivi di fissaggio CADDY o Speed Link su una putrella a C strutturale.
Clip per flangia da fissare a martello, Montaggio laterale a due fori
Facile da installare, montaggio a martello su dispositivo di fissaggio, progettato per supportare varie scatole di derivazione, apparecchi illuminanti o applicazioni di giunzione a bassa tensione con elementi di travi in acciaio strutturale. Il punto di aggancio con montaggio laterale fornisce flessibilità e accessibilità all’installatore.