Bar Joist Attachment

Carichi secondo FM | |||||
Direzione del rinforzo | Dimensione tubazione | Capacità orizzontale di carico per angolo di installazione rispetto alla verticale | |||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
Parallelo | N/D | 6270 N | 9385 N | 11300 N | 12590 N |
Perpendicolare | N/D | 7740 N | 7605 N | 9165 N | 10230 N |
Carichi UL | ||||
Codice articolo | Structure Attachment Fitting | Spessore bordo putrella | Elemento di rinforzo | Capacità di carico |
CSBBARJ | CSBUNIV050 | 6 - 13 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 4004 N |
CSBURC12 | 6 - 13 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |