Adjustable I-Beam Attachment
Aggancio regolabile per travi in acciaio
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
- Nessun pezzo sciolto
- Non è necessario assemblaggio
- La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici
- Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici
- Conforme ai requisiti CEN/TS 17551:2021 per rinforzi antisismici
Specifiche
Carichi secondo FM | |||||
Direzione del rinforzo | Dimensione tubazione | Capacità orizzontale di carico per angolo di installazione rispetto alla verticale | |||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
Parallelo | N/D | 7205 N | 7605 N | 4495 N | 4940 N |
Perpendicolare | N/D | 7205 N | 10230 N | 12545 N | 13965 N |
Carichi UL | ||||
Codice articolo | Terminale di fissaggio alla struttura | Spessore bordo putrella | Elemento di rinforzo | Capacità di carico |
CSBIB075085 | CSBUNIV050 | 6 - 19 mm | Schedula DN25-DN50 40 NPS | 4849 N |
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBNPC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 6228 N | |||
CSBIB075145 | CSBUNIV050 | 6 - 19 mm | Schedula DN25-DN50 40 NPS | 4849 N |
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBNPC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 6228 N | |||
CSBIB125180 | CSBUNIV050 | 19 - 31 mm | Schedula DN25-DN50 40 NPS | 4849 N |
CSBURC12 | 19 - 31 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBNPC12 | 19 - 31 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 6228 N |
Catalogo
Certificazioni
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
Inglese
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
Inglese
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Inglese
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Inglese
FM 1950-2013
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.