Adjustable I-Beam Adapter

Carichi secondo FM | ||||||||
Codice articolo | Capacità orizzontale di carico per angolo di installazione rispetto alla verticale | |||||||
Perpendicolare alla struttura | Parallelo alla struttura | |||||||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
CSBS3 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
CSBS4 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
CSBS5 | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Carichi UL | ||||
Codice articolo | Structure Attachment Fitting | Spessore bordo putrella | Elemento di rinforzo | Capacità di carico |
CSBS3 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS4 | CSBU1 | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS5 | CSBU1 | 6 - 19 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 7561 N |
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |