401 Clevis Hanger
401 Collare a forcella
Grazie per la richiesta. Un addetto del servizio clienti vi contatterà il prima possibile per un ulteriore aiuto.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Modelli 3D
Caratteristiche
- Consigliato per la sospensione di linee di tubazioni non isolate stazionarie
- "Flared edges help prevent sharp surfaces from coming into contact with the pipe (1/2"" to 2"" pipe sizes)"
- Il perno inferiore ruota per permettere al tubo di essere alimentato da entrambe le direzioni
- Conforme alla Specifica federale WW-H-171 (Tipo 1), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 1)
Specifiche
Finitura | Elettrozincato; Prezincato |
Materiale | Acciaio |
Catalogo
Installazione manuale/Foglio delle istruzioni
Certificazioni
cUL VFXT7.EX2452
Inglese
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Inglese
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.