3000 Beam Clamp Kit
Kit morsetto 3000
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
- Sistema per applicazioni medie
- Comprende un morsetto e un profilo a U
Specifiche
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio |
X | 0,41” x 0,98” |
D | 1" |
E | 1,24" |
A | 1 9/16” |
B | 3,94" |
C | 5,91" |
Diametro della vite (Dv) | 8 |
X | 10,5 x 25 mm |
Coppia (TQ) | 22,13'·lbf |
D | 25 mm |
Coppia (TQ) | 30 N·m |
E | 31,5 mm |
A | 40 mm |
B | 100 mm |
C | 150 mm |
Opuscolo
Catalogo
- Avvertenza
- AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.