Solutions de refroidissement intelligentes, évolutives et efficaces pour les data centres
Assurer le bon fonctionnement des infrastructures essentielles
Choisir une solution de refroidissement appropriée est essentiel pour éviter des pannes d’origine thermique et des dysfonctionnements du matériel informatique. Cela permet également de limiter la consommation énergétique et les coûts associés. Pour créer une solution de refroidissement optimale adaptée à vos besoins spécifiques en matière de configuration de serveur, d’environnement, de redondance et de temps de disponibilité, comptez sur le savoir-faire et les solutions de nVent HOFFMAN et nVent SCHROFF.
Refroidissement flexible et efficace
Nos solutions de refroidissement limitent les pannes informatiques dues à une surchauffe afin d’assurer la continuité de vos opérations et de vous aider à gagner en efficacité pour optimiser votre budget énergétique ! Nos experts travaillent à vos côtés pour définir le concept de refroidissement le mieux adapté à votre situation et le configurer en fonction de vos paramètres environnementaux et de vos performances en matière de serveur et de stockage.
Refroidissement de précision pour data centres et racks pour serveurs
Refroidissement en rangée
Cet échangeur thermique en rangée est spécialement conçu pour refroidir les baies à charges thermiques élevées dans une structure de confinement d’allée. Il est inclus dans la rangée sous la forme d’une unité modulaire. Nous travaillons avec vous pour adapter les unités à vos besoins en matière de densité de confinement et de redondance.
Refroidissement intégré dans le rack
Notre échangeur thermique air/eau extrêmement écoénergétique est intégré à un rack de 800 mm de large, à gauche ou à droite du plan 19”, et la baie offre une zone d’implantation d’unité de rack complète. La solution de refroidissement fonctionne indépendamment de la pièce où elle est installée et permet d’effectuer différentes configurations de rack.
Porte arrière refroidissante
Les portes arrière refroidissantes SCHROFF Varistar sont conçues pour répondre aux exigences critiques de refroidissement pour les racks serveur et réseau à forte densité. Le système comporte un cadre distinct, doté d’un cadre totalement perforé, permettant un montage a posteriori sur les racks existants. Le système de protection composé d’obturateurs et de panneaux permet de protéger les composants actifs de la baie de serveur en les séparant de la source d’humidité.
Produits phares
REFROIDISSEUR INTÉGRÉ AU RACK
UN RENDEMENT ÉLEVÉ POUR VOTRE DATA CENTRE
- Stricte séparation de l’air froid et chaud évacué – sans recirculation
- Refroidissement près de l’équipement ; réglage rapide du débit d’eau et d’air ; sans sous-refroidissement
- Solutions intégrées au rack pour une réduction du niveau acoustique ; des solutions avec blindage EMC sont également disponibles
Vous avez besoin d’aide pour gérer le refroidissement de votre data centre ?
Nous serions ravis de proposer une solution à vos problèmes. Laissez-nous un message et nous vous contacterons dès que possible.