Économisez jusqu’à 30 % de votre consommation d’énergie avec nos solutions de confinement d’allée
Conçu pour une gestion efficace de l’air
Notre large gamme de portes, de capots supérieurs et de kits de ventilation pour le confinement d’allée permet de bénéficier d’une flexibilité modulaire, d’une grande efficacité énergétique et d’économies de coût.
Pour encore plus d’efficacité, les data centres doivent être conçus pour permettre le confinement d’allée et la séparation de l’air chaud et de l’air froid. Quand le système de confinement standard SCHROFF est utilisé en combinaison avec des panneaux de gestion de l’air, les pertes de volume d’air dans les centres de données sont proches de zéro. Avantages immédiats :
- Aucune couche thermique devant le plan 19” à l’intérieur du confinement : tous les serveurs bénéficient de la même température d’entrée d’air.
- Surpression dans l’allée confinée : la température entrante de l’unité CRAC est presque identique à la température devant les serveurs.
Confinement d’allée SCHROFF Varistar
Utilisez notre solution de confinement d’allée SCHROFF avec des panneaux de gestion de l’air pour éliminer presque entièrement les pertes de volume d’air dans votre data centre.
Produits phares
Vous avez besoin d’aide pour votre confinement d’allée ?
Contactez notre équipe d’experts.