Protection des commandes critiques contre les dommages liés à la surchauffe
Les échangeurs thermiques nVent HOFFMAN permettent de prolonger la durée de vie de l’équipement en évacuant la chaleur à l’intérieur de l’armoire vers l’atmosphère extérieure. Ils constituent la solution idéale quand les appareils électroniques sont susceptibles de fonctionner à une température supérieure à celle de l’air ambiant. Ils prennent la forme d’un système à boucle fermée et sont dénués de compresseur. Ils consomment donc moins d’énergie qu’un climatiseur et nécessitent également moins de maintenance. Les échangeurs thermiques fiables et faciles à installer de HOFFMAN sont conformes aux normes internationales pour les applications robustes en intérieur et en extérieur. Ils sont disponibles dans une grande variété d’alimentations électriques, de matériaux, de finitions et de types.
Profitez des solutions créatives dont vous avez besoin, livrées rapidement via notre réseau international de plus de 3 000 distributeurs.
- Air/air en intérieur/extérieur et air/eau en intérieur
- Conception sans filtre, pour un nettoyage aisé et un faible besoin de maintenance
- Transfert thermique hautes performances et hautement efficace disponible
- Montage facile, pour une installation simplifiée
- Solution à faible niveau de bruit
Produits phares
Découvrez les capacités d’audit thermique nVent HOFFMAN en action
Parcourez notre large gamme de solutions et découvrez comment organiser un audit thermique gratuit dans vos locaux avec l’un de nos experts internationaux.
Trouvez l’échangeur thermique le mieux adapté
Utilisez notre outil de sélection des solutions de refroidissement pour trouver la solution la mieux adaptée à votre application.
Un échangeur thermique est-il une solution adaptée à votre application ?
Des experts en refroidissement HOFFMAN sont à votre disposition dans votre région.