De nombreuses ressources pour concevoir le produit parfait
Notre gamme de produits configurables et de services associés simplifie votre processus de conception et permet de réduire le délai de mise en service.
Concevez votre propre produit en ligne grâce à nos outils gratuits, comme les configurateurs de produit en ligne, les fichiers de CAO natifs à la demande, les rapports de test, les certificats, etc. Vous êtes pressé ? Nos ingénieurs sont à votre disposition !
Bacs à cartes, armoires montables en rack et panneaux avant
Bacs à cartes et châssis 19”
Faites votre choix parmi notre gamme de produits dotés d’une protection EMI/EMC pour les cartes IEC/IEEE ou les modèles non standard. Un fond de panier peut accueillir des circuits imprimés individuels ou plusieurs cartes. Les produits sont disponibles sous forme de kits ou de composants individuels, qui peuvent être standard, modifiés ou complètement personnalisés avec notre vaste éventail d’accessoires. Quelle que soit la solution choisie, tous nos produits sont certifiés.
Armoires montables en rack
Profitez de notre approche modulaire, d’une tarification attractive et de formats à refroidissement, qu’il s’agisse de modèles de table, en tour, portables ou 19" pour les circuits imprimés ou les cartes fond de panier. Et personnalisez votre boîtier en rack avec notre gamme d’accessoires !
Panneaux avant, modules enfichables et cassettes
Notre gamme de panneaux avant conforme aux normes en vigueur est disponible dans différentes tailles et matières, avec et sans blindage EMC. La solution rapide et économique : achetez les composants et réalisez vous-même l’assemblage, ou obtenez un kit qui comporte déjà certains accessoires. Vous pourrez le personnaliser avec les découpes et sérigraphies nécessaires.
Produits phares
Configurez votre panneau avant
Soyez guidé dans la configuration et créez un panneau avant qui répondra à vos besoins précis.