Composants personnalisables, du plus simple au plus sophistiqué
nVent offre une large gamme de circuits imprimés dotés de glissières Calmark Card Lok et Birtcher Wedge Lok ou de châssis VPX de la marque Schroff. Nos composants de maintien du circuit imprimé, d’extraction et de refroidissement sont tous personnalisables, afin d’offrir des performances optimales pour votre application.
Composants de maintien du circuit imprimé, d’extraction et de refroidissement
Glissières Card Lok/Wedge Lok
Conçus pour maintenir les circuits imprimés en place dans les environnements difficiles et propices aux chocs et aux vibrations intenses, fréquemment rencontrés dans les applications des secteurs de la défense et de l’aérospatiale civile. Outre le maintien du circuit imprimé, les glissières Card Lok et Wedge Lok contribuent également au transfert thermique par conduction entre la carte et la plaque froide, en améliorant l’interface entre le circuit imprimé et le rail du châssis.
Guides et glissières de circuit imprimé
Les dispositifs de maintien en métal offrent un mécanisme à ressort à bas prix pour maintenir en place les circuits imprimés. Ils sont fixés au châssis à l’aide de vis, de rivets ou d’adhésifs. Les dispositifs de maintien protègent contre les chocs et les vibrations et assurent une excellente mise à la terre.
Dispositifs d’insertion et d’extraction de cartes
nVent offre une large gamme d’injecteurs et d’extracteurs Calmark pour les applications à tôle comme celles à plaque froide. Disponibles en métal comme en plastique, ces produits facilitent l’insertion et l’extraction des circuits imprimés aux interconnexions denses avec le fond de panier.
Modules CCA – Plaques froides
Les modules CCA se composent d’un châssis à refroidissement par conduction, d’une carte fond de panier ou de bandes de soutien, de dispositifs d’extraction et de pinces de serrage. Ils sont conçus pour les circuits imprimés devant être refroidis dans des environnements difficiles qui ne permettent pas la mise en place d’un refroidissement par convection. L’ensemble offre également le support structurel dont le module enfichable a besoin pour résister aux chocs et vibrations particulièrement intenses.
Accessoires de cartes
De nombreux accessoires sont adaptés aux technologies IEC/IEEE 19", notamment des poignées de carte, des raidisseurs, des détrompeurs, etc.
Produits phares
Configurez votre glissière de carte Wedge Lok
Différents composants standard peuvent être combinés pour créer une glissière Wedge Lok qui répondra à vos besoins précis.