Solutions de boîtiers robustes pour protéger les composants électroniques essentiels en bordure de voies
nVent SCHROFF propose une large gamme de boîtiers et de systèmes de refroidissement d’extérieur pour les applications de signalisation le long des rails et dans les gares, ainsi que des solutions d’intérieur pour les composants électroniques installés dans les bâtiments en bordure de voies.
Les boîtiers de composants électroniques pour les applications en bordure de voies nécessitent une structure mécanique solide, capable de résister aux chocs et vibrations intenses et aux conditions environnementales difficiles des chemins de fer, jour après jour. nVent SCHROFF offre des boîtiers spécialement conçus pour la signalisation en bordure de voies, avec une large gamme de produits qui rassemblent de nombreuses certifications ferroviaires internationales. Nous proposons un vaste éventail de baies, de coffrets muraux et de bacs à cartes pour les équipements électroniques de signalisation en bordure de voies, avec des conceptions basées sur des plateformes standard et aisément adaptées ou personnalisées selon les besoins.
Présentation de l’application
Signalisation en bordure de voies
Baies et solutions de refroidissement d’extérieur robustes, utilisées pour la signalisation en bordure de voies et sur les quais de gares, avec des solutions testées et certifiées pour le secteur ferroviaire.
Postes de signalisation au sol
Armoires pour les ordinateurs des postes de signalisation, avec un bac à cartes 19" blindé et une carte fond de panier spéciale, conçues pour un fonctionnement sûr à des températures allant de -20 °C à +70 °C.
Systèmes électroniques dans les gares ferroviaires
Baies d’intérieur pour les équipements électroniques ferroviaires stockés dans les centres de données et les salles de commande, avec un blindage CEM et plusieurs solutions de gestion de câblage nVent.
Produits phares
Avantages de nos solutions ferroviaires pour la signalisation et les alarmes :
- Sécurité : une protection supérieure contre les actes de vandalisme et les températures extrêmes
- Résistance certifiée aux chocs et vibrations
- Efficacité : régulation écoénergétique
- Discrétion : niveau sonore exceptionnellement bas
- Flexibilité : plateformes modulaires permettant d’adapter votre solution à vos besoins
Vous souhaitez en savoir plus sur nos certifications ferroviaires SCHROFF ?
Nous sommes fiers de desservir le secteur ferroviaire avec des boîtiers dotés de nombreuses certifications ferroviaires internationales, qui attestent de notre respect des normes de sécurité et de fiabilité dans les infrastructures ferroviaires.