nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 2 Flat and Plain
nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Conçu pour prolonger les conducteurs FleXbus
- Livré avec les vis à tête fraisée, les écrous et les rondelles appropriés.
Les caractéristiques techniques
Matériau | Cuivre |
Brochure
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Certifications
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
Anglais
IEC 61034-2 ; ISO 5659-2 ; UL 2885 ; IEC 60754-1 ; IEC 62821-2 ; UL 94 ; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
Anglais,Français
IEC 61439-1
FleXbus Temp. Rise
Anglais
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
Anglais
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.