HCBC High Current Busbar Clamp
Étrier renforcé HCBC
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Connecte la barre omnibus en cuivre à la barre omnibus en cuivre, nVent ERIFLEX Flexibar ou shunt de puissance
- Fabriqué en matériaux non magnétiques pour des connexions haute intensité entre la barre nVent ERIFLEX Flexibar et les barres omnibus rigides telles que les bornes de transformateur
- La conception rigide garantir une pression de contact égale
- S’installe rapidement et facilement
- Idéal pour des modifications sur site
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Capacité de serrage | 1,57 |
Capacité de serrage | 40 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 (EN 1,4301) |
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.