Mise à la terre et équipotentialité pour télécommunications nVent ERICO
Une mise à la terre et l'équipotentialité appropriées pour les infrastructures de télécommunications sont essentielles à la fiabilité du réseau et à la sécurité publique. nVent ERICO est un leader mondial de la mise à la terre et l'équipotentialité pour les infrastructures de télécommunications, avec une gamme complète de solutions, des capacités de conception et une spécialisation dans les domaines d'applications émergents, notamment les petites tours cellulaires, les infrastructures de lignes fixes et les stations de base de satellites. Notre gamme de solutions comprend :
- Piquets de terre, tapis et grillage
- Conducteurs, câble
- Brides et connecteurs
- Barres de terre et plaques de terre
- Matériau d’amélioration de la mise à la terre
- nVent ERICO Cadweld Plus
Kits pour les liaisons exothermiques - Kits testeurs de résistance de terre
- Conception du système de mise à la terre et de protection
- Enquêtes sur le terrain et diagnostic des problèmes
- Programmes de formation en ligne et sur site
- Élaboration des spécifications et des dessins du client
Ces solutions font partie de l'offre plus large de protection électrique nVent ERICO, qui comprend également des dispositifs de protection contre la foudre à frappe directe et de protection contre les surtensions.
Ressources
Catalogue des cours de formation nVent ERICO
nVent ERICO met à profit son expérience technique et ses ressources pour offrir à ses clients une formation gratuite et complète. Plus de 25 cours disponibles sur les télécommunications, y compris de nombreux sujets spécialisés sur la mise à la terre et équipotentialité.
- Conception d'un système de mise à la terre intérieur dans une installation de télécommunications - Codes et normes des transporteurs
- Conception d'un système de mise à la terre extérieure pour les télécommunications
- Exigences et méthodes de mise à la terre pour les fibres optiques blindées
- Mise à la terre et protection des datacenters alimentés par CA et CCHT
- Mise à la terre et protection de station satellite terrestre
- Pratiques de liaison dans les tours radio de télécommunications