Technologie de traçage électrique à puissance limitante
Les câbles chauffants à puissance limitante nVent RAYCHEM (VPL) servent à la mise hors gel et au maintien de la température de process qui nécessitent une puissance de sortie et/ou une température d’exposition élevées.

Les câbles chauffants à puissance limitante nVent RAYCHEM sont constitués d’un élément chauffant dont la résistance en alliage est spiralée autour de deux conducteurs bus parallèles. La gaine isolante est retirée à intervalles fixes, alternativement d'un conducteur à l'autre, pour former une zone chauffée.
L’effet du coefficient de température positive (CTP) de l’élément chauffant réduit la puissance de sortie à mesure que la température ambiante augmente. Conséquence : les câbles à puissance limitante peuvent être croisés une fois, puisque la température de l’élément chauffant est réduite aux points de chevauchement.
Caractéristiques des câbles chauffants à puissance limitante nVent RAYCHEM
- Température de maintien jusqu’à 235 °C (455 °F)
- Température d’exposition jusqu’à 260 °C (500 °F)
- Possibilité de raccorder jusqu’à 450 m de circuit à partir d’un point alimentation
- Tension d’alimentation jusqu’à 480 V c.a.
Nous contacter
Vous ne savez pas par où commencer ? Pour tous vos besoins en matière de conception, de produits et de services, contactez l’un de nos experts dès aujourd’hui.
Nos sites de ventes
Vous avez besoin de trouver nos produits de traçage thermique de conduites près de chez vous ? Utilisez notre localisateur pour trouver un distributeur dans votre région.