Modular Junction Box
Boîte de raccordement modulaire
Le modèle JBU-100 nVent RAYCHEM est une boîte d’accouplement modulaire conçue pour le branchement électrique d’un à trois câbles de chauffage parallèles industriels de type nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV ou VPL. Ce kit est proposé en deux versions adaptées à divers modes d’installation. Toutes les versions peuvent être équipées d’un témoin lumineux de marche/arrêt.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Boîtes spacieuses simples et faciles à installer avec accès en façade, bornes de type ressort robustes et vis de couvercle imperdables pour une fixation sûre
- Fait partie d’un système modulaire offrant un maximum de flexibilité
- Une gamme adaptée à tous les câbles de chauffage parallèles industriels nVent RAYCHEM
- Conception simplifiée pour les zones explosibles faisant partie intégrante de l’approbation du système
- Installation à froid : gaine d’étanchéité centrale avec embout étanchéité non durci ; aucun pistolet thermique, aucun permis de travail à la chaleur rouge n’est requis
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Coupe transversale conducteur maxi | 0,0155 po² |
Pour zone explosible avec gaz | 1, 2 |
Quantité d’entrée | 4 |
Quantité de borne de connexion | 6 |
Coupe transversale conducteur maxi | 10 mm² |
Pour zone explosible avec poussière | 21, 22 |
Type d’entrée | Câble |
Matériau | Polymère renforcé en fibre de verre |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Classe d’étanchéité IP | IP66 |
Fixation du couvercle | Vissé |
Montage | Montage mural/sur fixation de support |
Sans halogène | Oui |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.