High-Profile End Seal Kit
Kit de terminaison à profil élevé
Le modèle nVent RAYCHEM E-100 est une série de terminaisons mécaniques, installées à froid pour les câbles chauffants de traçage électrique dans les zones explosibles ou non. Monté sur le conduit, à travers le calorifugeage et le placage. Comprend un embout d’étanchéité pour câble chauffant installé à froid. Option avec voyant DEL disponible.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Installation et test simples et rapides
- Installation à froid : aucun pistolet thermique ou aucun permis de travail à la chaleur rouge requis, rouvrable
- Performances élevées : résistant à l’impact, à la température élevée, aux produits chimiques et aux UV
- Fiabilité et longue durée de vie : 10 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Température d’exposition maxi. | 260 °C |
Température d’exposition maxi. | 500 °F |
Modèle | Embout de câble chauffant |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.