Trusted Solutions for Enclosures
Conçues pour vos installations complexes de grande puissance, les solutions nVent ERIFLEX améliorent la fiabilité et renforcent la sécurité, tout en vous faisant gagner du temps, de l’argent, du poids et de l’espace. With inventive designs, OEMs and panel shops in a variety of industries can achieve greater installation efficiency and long-lasting performance.

Accessoires pour barre omnibus
Réduisez le poids, l’espace, le coût et le temps d’installation grâce à des systèmes flexibles qui offrent une fiabilité durable.

Jeux de barres en cuivre
Une alternative aux câbles multiples et volumineux, les barres omnibus en cuivre ERIFLEX sont utilisées pour réaliser facilement des connexions d’alimentation et de mise à la terre solides et fiables.

RailsDIN
Les profils DIN nVent ERIFLEX permettent un montage rapide de tous les types de structures afin de simplifier le travail des entrepreneurs et leur faire gagner du temps.

Répartiteurs
Augmentez le nombre de sorties avec une seule entrée à l’aide d’un fil de raccordement, tout en économisant de l’espace avec un design compact.

Barres omnibus flexibles
Les barres omnibus flexibles peuvent être pliées, cintrées ou torsadées avec un rayon de courbure très faible. Ce façonnage permet d’obtenir des connexions électriques plus courtes et compactes, une esthétique améliorée et une installation plus facile.

Tresses et shunts flexibles de puissance
Installez rapidement les conducteurs tressés sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des cosses, de les couper ou de les dénuder.

Tresses de mise à la terre et d’équipotentialité
Idéal pour les applications utilisant des tuyaux ou des réservoirs en acier inoxydable, notamment dans les secteurs agroalimentaires, du bâtiment, des transports, du pétrole et de la chimie.

Isolateurs basse tension
Utilisez moins d’isolateurs avec des produits de haute qualité qui sont trois fois plus résistants que le minimum requis par le standard UL.
Learn More About Low Voltage Power Solutions
Gagnez du temps, de l’argent, du poids et de l’espace grâce aux solutions nVent ERIFLEX.