Protection des circuits électriques à l’aide de câbles résistant au feu
Le câble nVent PYROTENAX ayant un indice de résistance au feu de deux heures est fiable et polyvalent. Il offre ce qui se fait de mieux en matière de sécurité et de protection des circuits électriques.
Aucune fumée, aucune propagation des flammes et aucun pouvoir calorifique. Jusqu’à 80 % de gain de place par rapport aux systèmes de conduit et de câbles conventionnels. Spécialement adapté pour :
- Dispositifs d’alimentation du générateur de secours de la pompe à incendie
- Câblage du système d’alarme incendie
- Ventilateurs de pressurisation et d’extraction

Câbles à isolant minéral résistant au feu
Câbles à isolant minéral avec un indice de résistance au feu de 2 heures pour protéger vos principaux circuits électriques.

Composants et accessoires résistants au feu
Tous les composants et accessoires dont vous avez besoin pour une installation résistante au feu complète.
Protection contre l’incendie dans le cadre d’une rénovation urbaine
Un prestataire en électricité urbaine a choisi un câble à isolant minéral (MI) à indice de résistance au feu de 2 heures pour protéger l’équipement électrique de secours de ce bâtiment de la ville de New York. Le câble résistant au feu permet d’économiser jusqu’à 80 % d’espace par rapport aux systèmes de conduits et de câbles conventionnels. Découvrez comment l’ensemble du système de câble à isolant minéral a été installé dans le cadre de cette étude de cas.