Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Armoires d’interface homme-machine (IHM)

Solutions IHM supérieures pour l'ensemble des applications

Des boîtiers à bouton-poussoir pour les simples applications d’arrêt d’urgence aux armoires plus complexes, en passant par les systèmes de bras porteur modulaires pour les commandes avancées, nVent HOFFMAN offre une large gamme d’options de produits IHM. Ces produits garantissent la sécurité et l’accessibilité de votre équipement, ainsi que la protection de vos opérateurs grâce à leur conception ergonomique.

Profitez des armoires de qualité supérieure dont vous avez besoin, livrées rapidement via notre réseau international de plus de 3 000 distributeurs.
 

VOIR LES PRODUITS

Produits phares

Syspend 180-MAX

Boîtier IHM en aluminium Syspend

Coffrets à bouton-poussoir extra profonds, Type 4

Coffrets à bouton-poussoir extra profonds, Type 12

HMI Sell Sheet.png image

Solution IHM pour les environnements sanitaires complexes

Pour les environnements sanitaires complexes qui nécessitent une protection supérieure types 4X et IP69K, vous pouvez compter sur le système IHM sanitaire Syspend pour abriter les dispositifs IHM légers (jusqu’à 40 kg). 

TÉLÉCHARGER LA FICHE COMMERCIALE MAINTENANT

Vous avez des projets en cours de planification ?

Contactez un représentant HOFFMAN pour bénéficier de ses conseils ou trouvez un distributeur près de chez vous.

CONTACTER UN REPRÉSENTANT    TROUVER UN DISTRIBUTEUR

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink