Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Réduisez le temps d’installation et assurez la constance des performances, de la résistance et de la durabilité

Utilisés pour le renforcement du béton, les systèmes de jonction en ligne à filetage conique nVent LENTON se comportent comme des tronçons continus de barres d’armature en acier, conférant à vos structures une résistance à toute épreuve, qu’elles soient soumises à des contraintes de tension, de compression ou à une inversion de contrainte.

Dotés d’une liaison par complémentarité de forme, ces systèmes offrent une résistance à la traction supérieure à celle des jonctions par recouvrement. Ils permettent, en outre, un transfert de charge complet grâce à des coupleurs parmi les plus fins et les plus courts du marché.

Les avantages :

  • Une installation simple et rapide, sans outils ni compétences particulières
  • Conception de petit diamètre qui élimine l’encombrement des barres d’armature en acier et réduit la couche de béton requise
  • Empêche la déformation des filetages grâce une liaison par complémentarité de forme, sans glissement

Chez nVent, notre force devient la vôtre pour vos applications de renforcement du béton. Tous les produits nVent LENTON sont spécialement conçus pour vous aider à réduire vos coûts de main-d’œuvre et de matériaux, tout en assurant le respect des délais et du budget, ainsi que la conformité aux règlements.

Produits phares

Coupleurs standard

Coupleurs de transition standard

Coupleurs de position

Coupleurs de transition-position

Coupleurs économiseurs de mortier

Autres produits phares

Coupleurs à souder

Coupleurs à boulons parallèles

Coupleurs spéciaux

Économiseurs de mortier et autres ensembles pour barres de renforcement

Accessoires de systèmes de jonction à filetage conique

Ressources

Contactez-nous et découvrez où acheter les produits nVent LENTON.

Besoin d’aide ?

Nous serions ravis de vous proposer une solution à vos problèmes.

NOUS CONTACTER

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink