Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Racks et baies d’extérieur

Rack d’extérieur : protégez vos applications essentielles, même dans les environnements les plus difficiles

Les racks et baies d’extérieur nVent SCHROFF protègent les équipements électroniques sensibles dans les environnements extérieurs et garantissent leur bon fonctionnement.

Nos racks d’extérieur sont conçus pour résister à tout, de la pluie à la neige, à la poussière et l'ensoleillement massif. Ils sont même assez résistants contre le vandalisme. Les appareils électroniques sensibles sont protégés et continuent de fonctionner de façon fiable grâce à la protection antichoc et antivibrations des baies et à leur gestion thermique efficace. Nos baies d’extérieur sont globalement utilisées dans les secteurs des télécommunications, de la signalisation, du contrôle du trafic et des applications de mesure et d’essai.

Avantages

  • Bon fonctionnement de votre application tout au long de sa durée de vie
  • Un rack extérieur avec une protection thermique efficace, qui réduit le coût total de possession en prolongeant la durée de vie des produits
  • Protection contre la pluie, la neige, la poussière et les actes de vandalisme
  • Disponible avec paroi simple ou double et structure en aluminium modulaire
  • Des options personnalisables sont disponibles, notamment la protection IP, le blindage EMC, la résistance aux séismes ainsi que la gestion thermique
  • Conçue pour durer, grâce à un revêtement durable et résistant aux UV, offrant une meilleure résistance à la corrosion

Capacités de gestion thermique

Les armoires d’extérieur Unibody et Modular de SCHROFF excellent en matière de gestion thermique grâce aux capacités suivantes :

  • Une construction à double paroi en aluminium permettant la dissipation de la chaleur et bloquant 85 % du rayonnement solaire
  • Une convection par air qui favorise le refroidissement et préserve l’indice de protection IP
  • Un refroidissement à faible consommation énergétique qui protège vos systèmes et préserve l’environnement 
  • Options de refroidissement additionnelles pour les conditions extrêmes, notamment des ventilateurs, des échangeurs thermiques et des climatiseurs

Produits phares

COMLINE : Armoires d’extérieur à paroi simple

UNIBODY - Solution à double paroi pour petites armoires d’extérieur

COMPOSANTS MODULAIRES - Revêtement à double paroi pour les grandes armoires d’extérieur

Configurer votre armoire d’extérieur

Combinez différents composants standard pour créer une armoire d’extérieur qui répondra à vos besoins.

Faites votre configuration dès maintenant !

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink