Fiables, robustes et adaptées à vos besoins
De modèles 19" aux produits EMC, robustes ou résistant aux séismes, SCHROFF dispose de baies électroniques dont vous avez besoin. Configurez votre propre solution en ligne ou demandez l’aide de nos experts !
Nos capacités
Chez nVent, nous comprenons que chaque application a ses propres exigences, et nous possédons les experts, la technologie et les capacités adéquats pour vous fournir des solutions sur mesure, configurables selon vos besoins. Nous proposons des plateformes de baies électroniques Varistar (cadre en acier) et Novastar (cadre en aluminium) qui offrent de nombreuses possibilités de configuration et d’accessoires.
Baies électroniques d’intérieur
Baies et racks électroniques 19”
Les solutions proposées vont des racks ouverts 19 pouces aux baies électroniques posées au sol, qui peuvent être configurées pour protéger les équipements les plus sensibles des facteurs environnementaux extérieurs. nVent offre un produit de conception haut de gamme à un prix compétitif et avec des délais de livraison courts.
Baies EMC
La plateforme de baie électronique Varistar de SCHROFF fournit une solution innovante pour un blindage EMC hautement efficace pouvant atteindre 60 dB à 1 GHz et 40 dB à 3 GHz, permettant ainsi d’assurer un fonctionnement fiable et ininterrompu des équipements électroniques.
Baies robustes
Les baies électroniques Varistar de SCHROFF ont toujours fait preuve de performances fiables dans des conditions de chocs et de vibrations extrêmes (baies et racks sismiques). Varistar est la plateforme de baie renforcée idéale qui peut être personnalisée pour répondre à vos exigences spécifiques.
Produits phares
Vous souhaitez configurer votre baie électronique ?
Différents composants standard peuvent être combinés pour créer un rack 19" qui répondra à vos besoins précis.