Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

CENTRE DES NOUVEAUX PRODUITS

Emplacement pratique pour trouver les derniers lancements de nouveaux produits

Nous nous efforçons continuellement d'apporter de nouvelles solutions à nos clients : cela est au cœur de qui nous sommes et de ce que nous faisons en tant qu’entreprise. Cela fait partie de nos valeurs, à commencer par : Innovation et Adaptabilité. Rien de surprenant pour une société appelée nVent, n'est ce pas ? Le client étant la priorité dans toutes nos actions, nous sommes constamment en quête de solutions innovantes et performantes pour mieux le satisfaire. C’est notre raison d’être. Nous continuerons à proposer de nouveaux produits qui aident à connecter et à protéger. Dans le centre Nouveaux produits, vous trouverez : 

  • Annonces récentes de nouveaux produits des marques nVent
  • Informations et détails sur les produits
  • Possibilité de contacter le service ventes pour plus d'informations 

ANNONCES DE NOUVEAUX PRODUITS

nVent RAYCHEM 3XLE1-CR and 3XLE2-CR

Watt/ft cables are the latest in our nVent RAYCHEM XL-Trace Edge product family. These new cables include higher operating and exposure temperatures, longest circuit length in the industry and lower priced and lowest total installed cost.

Rack Safety Plus - Product image - front view

Rack Safety Plus

Rack Safety Plus is a new modular safety and power distribution unit designed to protect and connect electronics enclosed within 19" cabinets. Designed in collaboration with test and measurement customers this 19” slide-in unit includes power entry, power distribution and safety features that are required for operating semi- and fully automated test systems. Key features of the Rack Safety Plus include configurable power outlets, input connectors, and safety functions such as an emergency power button.

Câble chauffant pour système de traçage à effet de peau STS HV

nVent RAYCHEM STS-HV cable, the latest addition to the nVent RAYCHEM STS Skin-effect Tracing System portfolio of longline heating solutions. This new 10 kV system delivers circuit length capabilities up to 50 km (31 miles) with operating temperatures up to 150°C (302°F) for the world’s longest heated pipeline installations.

Peel & Stick Membrane

Peel & Stick Membrane

nVent NUHEAT Peel & Stick Membrane install 40% faster than our standard Membrane with less mess!

Instant Quote App

Instant Quote App

Quickly & easily measure rooms with your mobile device, create detailed floor plans & bills-of-materials and generate quotes for nVent NUHEAT products

Superviseur Hero de pipeline RAYCHEM

nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor

Le premier logiciel de surveillance de pipeline à température critique au monde

Câble chauffant nVent RAYCHEM nouvelle génération XL-Trace Edge

Câble chauffant nVent RAYCHEM nouvelle génération XL-Trace Edge

Le nouveau câble chauffant autorégulant nVent RAYCHEM XL-Trace Edge établit une nouvelle référence en matière de mise hors gel de tuyauteries et d’entretien des évacuations de déchets de graisse pour les applications professionnelles en Amérique du Nord. Il propose des performances, des spécifications, une fiabilité et un rapport qualité-prix exceptionnels.

TracerLynx 2.png

Logiciel RAYCHEM TracerLynx

nVent intègre des fonctions avancées de conditionnement et de cartographie thermique dans son logiciel de conception 3D du traçage électrique

Varistar embarqué nVent SCHROFF

Un coffret certifié pour les chemins de fer, conçu pour protéger l'électronique dans le matériel roulant.

Systèmes VPX durcis nVent SCHROFF Titan COTS

nVent développe sa gamme de systèmes VPX durcis nVent SCHROFF Titan Commercial-Off-The-Shelf en les dotant d’une tenue améliorée aux chocs et aux vibrations

Câble chauffant nVent RAYCHEM HTV

nVent lance une technologie de rétention à puissance élevée avec le nouveau câble chauffant nVent RAYCHEM HTV

Support libre universel nVent HOFFMAN

Support libre universel nVent HOFFMAN

nVent Hoffman introduit son nouveau portefeuille d’armoires universelles à support libre

nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor

nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor

nVent RAYCHEM présente Pipeline Supervisor, la première solution logicielle de surveillance des pipelines à température critique au monde.

Portefeuille mondial IEC nVent HOFFMAN

Portefeuille mondial IEC nVent HOFFMAN

nVent lance un portefeuille IEC mondial complet pour une protection optimale dans les applications industrielles

Bras de support nVent SCHROFF

nVent SCHROFF lance des bras de support avec une flexibilité supérieure pour les baies électroniques

 CCA intégrés à haute température

Dispositif de maintien refroidi par conduction intégré haute température nVent SCHROFF

nVent SCHROFF lance un nouveau dispositif de maintien refroidi par conduction intégré haute température pour les industries de l'aérospatiale et de la défense.

Thermostat Signature nVent NUHEAT

nVent NUHEAT lance quatre nouvelles intégrations de systèmes domotiques pour le thermostat Signature 

Armoire de réseaux Varistar

Échangeur thermique air-eau nVent SCHROFF

nVent SCHROFF lance Varistar LHX+, un système de refroidissement modulaire standardisé 

Lancements de nVent ERICO

Voir les récents lancements de produits nVent ERICO

Lancements de nVent ERIFLEX

Voir les récents lancements de produits nVent ERIFLEX

Lancements de nVent CADDY

Lancements de nVent CADDY

Voir les récents lancements de produits nVent CADDY

LAISSEZ NOS SOLUTIONS INNOVANTES FAIRE LE TRAVAIL POUR VOUS

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink