Solutions pour les plus grandes structures du monde
nVent LENTON est une marque mondiale avec un service local quand nos clients en ont besoin. L’équipe fournit des conseils approfondis sur les solutions techniques pour les ingénieurs structurels et les entrepreneurs, ce qui permet de gagner du temps dans le processus de construction sur le chantier. Avec des usines en Amérique du Nord et en Europe, les produits peuvent arriver chez le distributeur avec un minimum de délais.
nVent LENTON a fourni des solutions pour résoudre les problèmes de milliers de bâtiments, ponts et routes les plus connus dans le monde entier, vous pouvez donc faire confiance à la marque qui établit les normes dans le monde entier depuis plus de 50 ans.
Applications
Gratte-ciel
Burj Khalifa
, Dubai
The Shard
, Londres
World Trade Center Tour 1 (Freedom Tower)
, New York
Grande Arche de la Défense
, Paris
Tours Petronas
, Kuala Lumpur
Musées et lieux de divertissement
Stade de Wembley
, Londres
Musée Rock & Roll Hall of Fame
, Cleveland
Le Bellagio
, Las Vegas
Le Venetian
, Las Vegas
Aéroports, chemins de fer, transports en commun et tunnels
L’aéroport international de San Francisco
, San Francisco
L’aéroport de Heathrow, terminal 5
, Londres
S21 S-Bahn
, Berlin
Le tunnel du port de Sydney
, Sydney
Ponts et barrages
Le pont de Stonecutters
, Hong Kong
Le nouveau pont Tappan Zee
, ville de New York
Puente Centenario
, canal de Panama
Le pont du Storebaelt
, Danemark
Le barrage d’Itaipu
, Brésil
Énergie et services publics
Centrale nucléaire Alvin W. Vogtle
, Waynesboro, GA
Centrales thermiques de Boxberg et Lippendorf
, Allemagne
Centrale nucléaire de Sizewell B
, Suffolk, Royaume-Uni
Installation nucléaire de Sellafield
, Seascale, Royaume-Uni
Refineria Coque Buenos
, Buenos Aires
La particularité de nVent LENTON
nVent LENTON est un leader mondial dans les systèmes avancés de jonction mécanique des barres d’armature et un expert reconnu dans les connexions mécaniques testées pour économiser du temps et de l’argent sur le terrain. Chez nVent, nos spécialistes de la jonction des barres d’armature comprennent le secteur de la construction en béton et les problèmes inhérents à la jonction des barres d’armature sur les chantiers d’aujourd’hui.
Nos capacités d’ingénierie, notre vaste expérience et notre base d’essais étendue nous permettent de fournir aux ingénieurs et aux entrepreneurs des solutions produits, comme nos systèmes de jonction et d’ancrage multiples, pour relever tous les défis de la jonction de barres d’armature.
Des produits fiables, solides et uniformes
nVent LENTON conçoit des produits qui sont non seulement conformes aux normes et aux codes les plus récents, mais qui remplissent également leurs fonctions lorsque vous en avez besoin. L’histoire de la marque comprend un certain nombre d’innovations de produits clés au cours de sa longue histoire, notamment :
- 1961 : Invention de la barre d’armature Cadweld
- 1974 : Lancement du système de jonction des barres d’armature à filetage conique LENTON
- 1979 : Premier projet international achevé : Projet Bahrain Causeway
- 1983 : Lancement du produit de soudage par friction LENTON Form Saver
- 1985 : Lancement de l’enfileur à usage intensif LENTON pour le travail sur le terrain
- 1991 : Lancement de LENTON Interlok
- 2003 : Lancement de LENTON Plus
- 2017 : Lancement de LENTON Ultimate
Nos gammes de produits
Coupleurs standard nVent LENTON
Les coupleurs standard sont conçus pour la jonction des barres de même diamètre, où au moins une barre est libre de tourner et n’est pas limitée dans sa direction axiale. Les coupleurs sont usinés de manière à présenter des filets coniques aux deux extrémités, créant ainsi une jonction mécanique bout à bout de deux sections d’acier d’armature.
Coupleurs de position nVent
Les coupleurs de position sont conçus pour joindre deux barres courbes, pliées ou droites de même diamètre lorsqu’aucune des deux barres ne peut être tournée. Les applications typiques comprennent les barres courbes, les cages préfabriquées et les éléments structurels préfabriqués.
nVent LENTON Form Saver
Le Form Saver est idéal pour éliminer les goujons en saillie dans les applications de coulée segmentaire et les ouvertures temporaires. Il est conçu de manière unique avec le filetage conique nVent LENTON, le protecteur de filetage installé en usine et la plaque de clouage pour une fixation facile au coffrage.
nVent LENTON Interlok
Interlok est un système d’assemblage de préfabriqués, conçu pour assurer l’intégrité structurelle de l’assemblage des barres d’armature dans les constructions préfabriquées. Il est conçu pour assurer l’intégrité structurelle entre les éléments en béton préfabriqué porteurs de charges tels que les colonnes, les poutres, les murs de cisaillement et les panneaux.
nVent LENTON Ultimate
Les ancrages mécaniques et les systèmes de jonction en ligne nVent LENTON Ultimate sont conçus pour optimiser les performances et l’efficacité des ateliers de montage, tout en résolvant les difficultés de l’installation sur site. Les produits Ultimate sont fixés à l’acier d’armature à l’aide de la technologie de forgeage par friction et de la conception des produits, couplée aux paramètres optimisés de soudage par friction, maximisent la performance des jonctions pour de nombreux types et catégories de barres d’armature.
nVent LENTON Connect
Connect est un système de jonction de barres d’acier d’armature in situ qui ne nécessite aucune préparation de l’extrémité de la barre et qui est idéal pour les nouvelles constructions, les réparations ou les applications de modernisation. Le coupleur comporte deux rails dentelés intégrés qui permettent de développer la pleine résistance de la barre de renforcement (barre d’armature) et d’améliorer l’intégrité structurelle globale en tension, compression, inversion de contrainte et applications dynamiques.
nVent Terminateur LENTON
Terminateur est un ancrage à filetage conique, qui se fixe à l’extrémité d’une longueur de barre d’acier d’armature et est capable de créer un ancrage plus efficace que la barre d’armature traditionnelle à crochet. Cette approche simplifie grandement le placement des barres d’armature, réduit la congestion et améliore l’intégrité structurelle.
Coupleurs soudables nVent LENTON
Les coupleurs soudables nVent LENTON constituent une solution rapide et facile pour relier les barres d’acier d’armature (barres d’armature) aux sections ou plaques d’acier de construction. Le coupleur est fileté intérieurement à une extrémité et l’autre extrémité ou la surface extérieure est préparée pour la soudure.
Équipement de terrain nVent LENTON et travail sur le terrain
Les fileteuses de barres nVent LENTON peuvent être installées de manière pratique dans l’atelier d’un fabricant ou sur le site, ce qui permet un meilleur contrôle de la production.
Les machines sont disponibles à la location auprès de nVent dans le monde entier. La formation est assurée par des instructeurs nVent.
Ressources
En tant que pionnier dans l’industrie de la construction, nVent a l’expérience et les ressources nécessaires pour vous aider à sélectionner le système nVent LENTON qui répondra le mieux à vos applications de béton coulé sur place ou préfabriqué.
En savoir plus sur les raisons pour lesquelles une jonction en ligne mécanique est le meilleur choix pour le béton armé.
En savoir plus sur le système nVent LENTON Interlok et comment il fournit une option rentable et rapide avec une augmentation spectaculaire de la flexibilité de conception des éléments en béton préfabriqué.
Prêt à commencer ?
Contactez-nous et dites-nous comment nous pouvons vous aider avec nos solutions de renforcements du béton, notre expertise ou notre offre de produits.