Universal Connecting Bar
Barre de connexion universelle
Les barres de mise à la terre/neutre nVent ERIFLEX sont utilisées pour connecter une série de conducteurs de mise à la terre dans un tableau. On peut les utiliser pour plusieurs applications différentes : appareillage de commutation, équipement de contrôle, équipement électrique, installations solaires et éoliennes, et centres de données. Cette barre de connexion universelle peut être utilisée pour la distribution de courant de 450 A à la norme CEI.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Produits associés
Caractéristiques
- Raccordements faciles à l’aide d’une clé hexagonale
- La conception permet une inspection visuelle du conducteur et la confirmation de la connexion
- Pour utilisation avec des barres omnibus en cuivre perforées ou taraudées
- Le taux de remplissage élevé permet des connexions de sortie avec ou sans borne
- Installation facile et rapide
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Taille du filetage TS | C |
M5 | 18 mm |
M6 | 17,5 mm ; 25 mm |
M8 | 20 mm ; 25 mm |
M10 | 25 mm |
Brochure
Certifications
cUL KDER7.E220029
Anglais
CSA C22.2 N° 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N° 41
UL KDER.E220029
Anglais
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.