Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Supports de barres universels

Application d’un filtre : 1

Sous-catégories

Support de barre omnibus universel

Support de barre omnibus universel

Support de barre omnibus universel avec circuit neutre

Support de barre omnibus universel avec circuit neutre

Support de barre omnibus universel, Courant admissible élevé

Support de barre omnibus universel, Courant admissible élevé

Support de barre omnibus universel avec circuit neutre, Courant admissible élevé

Support de barre omnibus universel avec circuit neutre, Courant admissible élevé

Produits | 4 résultats (12 éléments)

PH2310.jpg image

Support de barre omnibus universel

Kit de supports de barre omnibus réglable. Pour système 3P ou 3P+N. Épaisseur de la barre omnibus 5 ou 10 mm. Une à quatre barres par phase. Barre de 30 à 200 mm de largeur.
PH2311.jpg image

Support de barre omnibus universel avec circuit neutre

Support universel isolé triphasé.
PH32604.jpg image

Support de barre omnibus universel, Courant admissible élevé

Kit de support de barre omnibus réglable à haute intensité.
PH32605.jpg image

Support de barre omnibus universel avec circuit neutre, Courant admissible élevé

Support universel isolé quadriphasé.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink