PBC Braided Power Shunt
Shunts de puissance en tresse PBC
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Idéal pour la liaison transformateur-conduit omnibus
- Les pôles monobrins peuvent être percées pour s’adapter aux conceptions spécifiques du client
- Connexion d’alimentation extrêmement flexible et bonne résistance aux vibrations
Les caractéristiques techniques
Diamètre du fil | 0,01 po |
Diamètre du fil | 0,15 mm |
Matériau | Cuivre |
Finition | Étamé |
Certifications
CE, ERIFLEX PBC
Anglais
EN 61439-1
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.