Conducteur tressé isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts
IBSHY est la solution prête à installer idéale de remplacement de fil flexible, spécialement conçue pour les raccordements de disjoncteurs à boîtier moulé compacts avec une intensité de courant typique de 125/160 A à une barre omnibus en cuivre. IBSHY se connecte directement aux bornes d’accès avant des disjoncteurs sans accessoires supplémentaires, tels que des connecteurs angulaires, écarteurs, connecteurs à anneaux ou prolongateurs. BSHY est disponible en section de 32 mm² (63,15 kcmil), en longueurs de 230 à 830 mm (9,1 à 32,7 po).
Manufactured in an ISO 9001 2015 certified proprietary automated facility, IBSHY is formed by weaving high-quality electrolytic copper wire to form a durable low voltage connector with maximum flexibility that allows for more compact power connections to circuit breakers. IBSHY permet aux utilisateurs de réduire l'encombrement et le poids total de l'installation, améliorant ainsi la flexibilité de la conception et l’esthétique de l’assemblage.
IBSHY est équipé de pôles préperforés intégrés à une extrémité et un tube serti préperforé à l’autre extrémité, tous deux prêts à l’emploi. Il n’y a pas de cosses à acheter ou à installer, ce qui simplifie et accélère les raccordements et élimine les erreurs de connexion dues aux vibrations ou à la fatigue.
Ces formes spécifiques octroient à l’utilisateur la possibilité de relier un disjoncteur compact, ou tout autre appareil, en utilisant la connexion par cage ou boulon à une barre omnibus en cuivre avec un boulon plus grand.
L’isolation est en silicone renforcé de fibre de verre haute résistance, auto-extinguible et sans halogène, ce qui permet une température de travail élevée. IBSHY est compatible avec tous les disjoncteurs à boîtier moulé compacts de marque réputée avec un courant nominal de 125/160 A. Contactez votre représentant nVent ERIFLEX pour déterminer la taille qui conviendrait à votre application.
Caractéristiques
- Convient à tous les appareils électriques principaux de 125/160 A et plus particulièrement aux disjoncteurs à boîtier moulé
- Résistant aux vibrations, améliorant la fiabilité et les performances
- Améliore la flexibilité et l’esthétique de l’assemblage
- Installation facile et rapide
- Pas besoin de découpage, dénudage, sertissage et poinçonnage supplémentaires
- Le petit diamètre du fil offre une flexibilité maximale
- Solution sans halogène pour les applications nécessitant une faible quantité de fumées
- Conforme à la norme NF EN 45545 avec obtention d’une classification HL3 pour les chapitres R22 et R23
- Certifié DNV GL® pour les applications marines et offshore
- Température de fonctionnement élevée
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Diamètre du fil | 0,01 |
Diamètre du fil | 0,15 mm |
Courant de court-circuit pic (lpk) | 15 kA |
Courant nominal type pour les applications | 160 A |
Tension de fonctionnement max., IEC (Ui) | 1000; 1500 |
Matériau | Cuivre;Silicone renforcé en fibre de verre |
Conformité à | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1 |
Finition | Étamé |
Indice d’inflammabilité | UL® 1441 VW-1 |
Température de fonctionnement | -60 à 250 °C |
Température de fonctionnement | -76 à 482 °F |
Intensités admissibles | |||||||||||||||
Section transversale (mm²/kcmil) | ΔT 30 °C (A) | ΔT 35 °C (A) | ΔT 40 °C (A) | ΔT 45 °C (A) | ΔT 50 °C (A) | ΔT 55 °C (A) | ΔT 60 °C (A) | ΔT 65 °C (A) | ΔT 70 °C (A) | ΔT 75 °C (A) | ΔT 80 °C (A) | ΔT 100 °C (A) | ΔT 120 °C (A) | Coefficient de courant de 2 barres | Coefficient de courant de 3 barres |
32/63,15 | 142 | 153 | 164 | 174 | 184 | 193 | 201 | 209 | 217 | 225 | 235 | 263 | 290 | 1,6 | 2 |
Compatibilité des disjoncteurs | |
Courant nominal du disjoncteur | 125/160 A |
Numéro d’article | IBSHY32x |
Schneider Electric® Compact® (IEC) | NSA NG 125 |
Square D® PowerPact® (UL) | Bâti en H |
ABB® Tmax® (IEC) | T1 T2 XT1 XT2 |
ABB® Tmax® (UL) | T1 T2 XT1 XT2 |
GE® Record Plus® (IEC/UL) | FD 160 |
Siemens® Sentron® (IEC/UL) | VL160X 3 VL1 VL160 3 VL2 |
Moeller® xEnergy® (IEC) | NZM1 |
Cutler Hammer® Series G (UL) | Boîtier EG |
Legrand® (IEC) | DPX 160 DPX3 160 |
Hager® (IEC) | h3 160 |
Rockwell/Allen Bradley (UL) | Bâti en G, bâti en H |
OEZ (IEC) | BC160N |
Prospectus
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.