Application d’un filtre : 1
Produits | 2 résultats (2 éléments)
Support de barre omnibus plat FBS
Support spécifique pour barres omnibus filetées
Support de barre omnibus plat FBSS
Support de barres omnibus plat et compact quadripolaire. Inclut des trous de fixation pour le montage immédiat de l’écran de protection. Courant nominal type pour les applications : Largeur de la barre omnibus 400 A : 32 mm. Épaisseur de barre omnibus : 5 mm.