Application d’un filtre : 1
Produits | 11 résultats (18 éléments)
Kit de support de barre omnibus
Kit de modules pour tous les types de barres omnibus.
Profilé en aluminium CABS-APP
Le profil en aluminium permet de créer des supports de barres omnibus personnalisés avec la possibilité de sélectionner la distance entre les phases et les supports.
Support CABS E
Kit de support pour kit de support de barre omnibus CABS, s’installe facilement et rapidement sur un profilé d’aluminium ou à la structure de l’armoire.
Support CABS M
Support universel pour aider à la fixation des CABS.
Kit de module CABS
Le kit de module permet de créer des supports de barres omnibus personnalisés avec la possibilité de sélectionner la distance entre les phases et les supports, 3 phases.
Support CABS RV
Kit de support pour kit de support de barre omnibus CABS, s’installe facilement et rapidement sur un profilé d’aluminium ou à la structure de l’armoire.
Kit de module CABS avec neutre
Le kit de module permet de créer des supports de barres omnibus personnalisés avec la possibilité de sélectionner la distance entre les phases et les supports, 3 phases plus neutre.
Support CABS SV
Kit de support pour kit de support de barre omnibus CABS, s’installe facilement et rapidement sur un profilé d’aluminium ou à la structure de l’armoire.
Support CABS T
Kit de support pour kit de support de barre omnibus CABS, s’installe facilement et rapidement sur un profilé d’aluminium ou à la structure de l’armoire.
Support CABS TH
Kit de support pour kit de support de barre omnibus CABS, s’installe facilement et rapidement sur un profilé d’aluminium ou à la structure de l’armoire.