Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

E-mobilité et véhicules électriques

AdobeStock_305433246_cleaned.jpg image

Puissance et protection optimisées pour les transports de demain

Les stations de recharge pour véhicules électriques et les transports à alimentation électrique constituent une option plus fiable, plus efficace et plus facile que jamais auparavant, tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Investir dans l’e-mobilité implique de rechercher des solutions et produits évolutifs qui permettront d’économiser de l’espace tout en étant rapidement opérationnels. Avec les produits nVent, vous bénéficiez des services d’un partenaire fiable qui vous accompagne à chaque étape du processus de planification d’un système d’e-mobilité.

Faites confiance à nVent pour vos besoins en matière d’e-mobilité, notamment :

  • Solutions standard et personnalisées
  • Assistance en matière d’ingénierie et d’installation de prototype
  • Conseils de maintenance post-installation

Prêt à commencer ?

L’équipe nVent se tient à votre disposition pour vous aider à sélectionner les bons produits en fonction de vos exigences d’installation et vous porter assistance tout au long du processus.

Êtes-vous prêt pour l’e-mobilité ?


AdobeStock_154197359.jpeg image

The International Energy Agency’s Global EV Outlook 2019 predicts that the global EV stock will reach about 135 million vehicles in 2030, with a CAGR of 30%. In Europe, the stock of EVs sales share will reach 26% in 2030. Aux États-Unis, le stock devrait atteindre 8 % du marché automobile d’ici 2030.

L’expérience de nVent concernant les spécifications et exigences en matière d’e-mobility et de stockage d’énergie nous permet de vous aider efficacement à relever vos défis. nVent ERIFLEX dispose d’une large gamme de produits basse tension conçus pour garantir une transmission et un stockage d’énergie sûrs et efficaces. Avec la gamme de produits et l’expertise de nVent ERICO en matière de connexion de mise à la terre, de liaison équipotentielle et de protection contre les surtensions, vous pouvez être assuré que vos stations de recharge pour véhicules électriques et votre infrastructure d’approvisionnement sont prêtes à répondre à tous vos besoins de distribution électrique et de protection.

Nos offres


EVProductsOverview-2.jpg image

Nous vous aidons à choisir les bons produits
Les équipes d’ingénieurs spécialisés de nVent ERICO et ERIFLEX peuvent vous aider à trouver les produits qui répondent le mieux à vos principaux besoins opérationnels.

  • Capacité de transmission de 63 à 6 000 A
  • Tension nominale UL/IEC 1 000 Vca / 1 500 Vcc
  • Conforme aux principales normes internationales : UL, IEC, CSA, EAC
  • Dernière génération de matériaux d’isolation (sans halogène, faible émission fumée et ignifuge) appelée la technologie avancée nVent ERIFLEX 
  • Résistance aux températures élevées (jusqu’à 115 °C)
  • Conformité et certifications internationales : EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Installer en toute confiance
nVent vous accompagne et vous prête assistance même après que vous ayez choisi les produits dont vous avez besoin. Une installation adéquate vous permet de gagner du temps, de l’argent et de l’espace.

Continuer d’apprendre pour mieux vous aider
Nous nous tenons constamment au fait des nouvelles tendances, exigences d’installation, codes et normes du secteur. Recevez l’assistance dont vous avez besoin pour entretenir vos installations dédiées aux véhicules électriques tout en ayant la confiance nécessaire pour vous adapter rapidement.

Produits phares


Brochures et téléchargements


Learn more about how nVent ERICO can help with your next project by contacting our team.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink