Conducteurs flexibles, blocs d’alimentation et répartiteurs, isolateurs et autres solutions basse tension pour les installations informatiques.
À mesure que le monde devient plus électrique, les datacenter doivent intensifier leurs opérations pour répondre à la demande de services Internet et de services du cloud fiables. Lorsque les consommateurs veulent utiliser Internet pour s’informer, naviguer sur les médias sociaux ou acheter des biens et des services, ils s’attendent à ce que les sites qu’ils visitent et les applications qu’ils utilisent soient fonctionnels. Les datacenter fournissent cette fonctionnalité, ils doivent donc toujours être fonctionnels.
L’énorme volume de conducteurs d’alimentation et de composants électriques d’un datacenter typique exige des produits de connexion ayant une solide réputation de sécurité et de fiabilité. Nous sommes un fournisseur à service complet, qui peut vous aider à comprendre tout ce qui est nécessaire pour une distribution de l’alimentation fiable des datacenter, en répondant à vos exigences spécifiques pour une solution à faible émission de fumée, sans halogène et ignifuge.
Avec nVent ERIFLEX, l’infrastructure de votre précieux datacenter et vos actifs informatiques sont connectés à des experts qui savent comment réduire les risques et les points chauds potentiels dans vos systèmes électriques.
Solutions nVent ERIFLEX
Jeux de barre flexible
Les jeux de barres omnibus en cuivre peuvent être pliés pour créer des connexions de systèmes électriques plus courtes et plus compactes entre les équipements de distribution de l’alimentation, les armoires et les canalisations électriques préfabriquées des datacenter. Nombre de nos clients trouvent que les jeux de barres flexibles et les supports de jeux de barres sont préférables à l’utilisation de gros câbles et de jeux de barres rigides dans les datacenter.
Découvrez comment nous avons établi une nouvelle norme pour l’isolation des jeux de barres flexibles appelée nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. En comparaison avec un isolant PVC standard, Flexibar Advanced ne génère pas de gaz corrosifs et produit une faible opacité de fumée relative en conformité avec les normes ISO 5659-2, IEC 61304-2 et UL 22885. Cela signifie une plus grande sécurité pour les individus et moins de dégâts pour les équipements électriques de votre installation informatique.
Flexibar Advanced est sans halogène, conformément aux normes IEC 60754-1, IEC 62821-1 et UL 2885, et est conforme aux tests d’ignifugation UL 94 V-0 et au test du fil incandescent à 960° (IEC 60695-2), ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des espaces clos tels que les datacenter.
Blocs d’alimentation et répartiteurs
Nous proposons des blocs répartiteurs unipolaires, bipolaires et tétrapolaires sans halogène, ainsi qu’une gamme complète de produits de fixation d’assemblage pour fixer facilement vos dispositifs sur des rails DIN ou des tôles d’acier. Trouvez également une large sélection de blocs d’alimentation pour la connexion entre les tableaux primaires et secondaires ou les entrées et sorties principales, en plus des blocs de jonction qui permettent des connexions faciles pouvant être inspectées visuellement.
Isolateurs basse tension
Trouvez des isolateurs de barres conductrices basse tension dans plusieurs tailles disponibles. Ces isolateurs économiques garantissent une grande stabilité des paramètres électriques et mécaniques, ainsi qu’une excellente résistance aux courants de fuite dans les datacenter et les installations informatiques.
Plus de possibilités pour les datacenter
Il existe encore plus d’options de nVent ERIFLEX, notamment des barres de connexion, des masses tressées, des manchons de câblage, des profilés DIN et d’autres composants de systèmes électriques pour les applications de distribution basse tension.
La conception sûre et efficace du système électrique de votre datacenter ou de votre installation informatique est importante. Nous pouvons vous aider à simplifier les connexions de distribution de l’alimentation dans les armoires et les jeux de barres avec des solutions standards ou personnalisées qui permettent de gagner de la place dans les armoires électriques et de réduire les coûts de conception et de mise en œuvre.
Les clients font également appel à nVent ERIFLEX pour :
- La certification IEC/UL pour la plupart des composants de systèmes électriques
- Une assistance de conception compétente pour relever les défis les plus difficiles
- Des ventes et un soutien local
En savoir plus
Notre équipe est prête à vous aider pour votre prochain projet. Si vous avez des questions, adressez-vous à nos experts en connexions électriques.