Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Solutions de protection contre les surtensions

Nous concevons des solutions de qualité sûres et fiables pour répondre à vos besoins en matière de protection contre les surtensions.

Même avec le meilleur système de mise à la terre et d'équipotentialité, les perturbations et les évènements transitoires électriques peuvent causer une perte d’équipement et augmenter les interruptions de services. Un système de protection coordonné contre les surtensions est essentiel pour garantir la protection au cours d’un évènement électrique majeur, et prolonger la durée de vie de l’équipement en réduisant l’impact des évènements transitoires de faible amplitude.

Pour des applications de puissance et de basse tension, nVent ERICO dispose des produits et de l’expertise nécessaires pour mettre en œuvre un programme complet de protection contre les surtensions sur les lignes électriques et de communication, causées par la foudre, les systèmes de construction et les autres évènements de commutation. Nous étions un acteur clé de l’industrie bien avant la création de normes de protection contre les surtensions à basse tension UL et IEC, et sommes actifs au sein de tous les principaux organismes mondiaux de normalisation concernant les dispositifs de protection contre les surtensions(SPD), et les organismes du secteur comme l’IEEE, l’IEC et l’UL.

Importance d’une protection coordonnée contre les surtensions


Produits de protection contre les surtensions

La foudre est la source de certains des événements transitoires les plus importants qu’une installation puisse connaître, mais le plus grand nombre d’événements dommageables est causé par des transitoires de commutation de puissance. La mise hors tension de charges inductives, telles que les moteurs, les installations de climatisation, les appareils ménagers et même une photocopieuse de bureau, peut provoquer un transitoire de plusieurs milliers de volts.

Il est impératif de disposer d’un système coordonné de protection contre les surtensions pour protéger les lignes d’alimentation en courant alternatif et les systèmes de données et de communication afin de garantir une protection fiable des structures, des opérations industrielles et commerciales et du personnel en cas de perturbation électrique.

Solutions


ERICO_SurgePowerProtection.png image

Protection de l’alimentation

La première étape de protection est l’installation de dispositifs de protection du courant d’alimentation de service, complétée d’une protection secondaire sur les armoires de dérivation du circuit de distribution, et si nécessaire, d’une protection sur les lieux d’utilisation.

ERICO_SurgeProtection.png image

Protection spécialisée de l’alimentation

Pour les applications spécialisées, la prévention contre les transitoires n’est qu’une partie de la solution. Certaines applications nécessitent des DPS plus spécialisés pour réduire le bruit, résoudre la distorsion harmonique et fournir une protection maximale dans les environnements extrêmes.

ERICO_CommunicationProtection.png image

Protection des données et des signaux

Les surtensions dues à la foudre ou induites peuvent détruire ou compromettre le signal de communication et les données. Les dispositifs de protection contre les surtensions des données et des signaux sont conçus pour assurer la protection transitoire des équipements contre les surtensions induites dans une conception compacte.

AdvantageSpecPro(1)

Advantage and SpecPro: now part of nVent ERICO

We are excited to expand the nVent ERICO Surge Protection solutions to include the Advantage and SpecPRO panel mounted surge protectors by SSI.

Listed to ANSI/UL 1449 by UL, CSA (MC#241804), UL1283, and ISO 9001 Certified Manufacturing Facility by NQA, both Advantage and SpecPRO surge protectors are designed for mission critical applications.

Produits phares


Experts, depuis 1903


Depuis plus d’un siècle, nVent ERICO est un expert de premier plan dans le domaine des solutions de protection électrique, créant des normes dans l’industrie. Avec des opérations dans plus de 30 pays conçus pour des solutions localisées à travers le monde, nous nous concentrons sur la prise en charge du secteur via :  

LightningProtection_IconBuckets3.jpg image

Conformité aux normes

LightningProtection_IconBuckets2.jpg image

Développement de nouveaux produits

LightningProtection_IconBuckets1.jpg image

Formation et meilleures pratiques

LightningProtection_IconBuckets4.jpg image

Assistance et spécifications de conception

LightningProtection_IconBuckets5.jpg image

Services d’ingénierie

LightningProtection_IconBuckets6.jpg image

Assistance technique

Visitez la page des services d’ingénierie et de conception de nVent ERICO.

Avec plus de 100 ans d’expérience dans l’industrie, y compris la recherche, les tests et la fabrication de produits, nVent ERICO emploie une approche technique lorsque vous travaillez avec des clients sur des applications de protection contre la foudre allant de petites installations à des projets de plusieurs milliards de dollars, clé en main, partout dans le monde. Notre équipe de spécialistes en conception et en ingénierie est là pour vous aider à construire un système de mise à la terre électrique fiable et complet. 

Nous adoptons une approche de la protection contre la foudre afin d’aider les clients à identifier la solution la mieux adaptée à leurs besoins. Notre équipe d’ingénieurs qualifiés fournit une assistance technique mondiale et plusieurs de nos employés nVent ERICO sont membres de comités en charge de l’établissement des codes et de normes contribuant à définir les exigences de l’industrie. 

En savoir plus


Prêt à commencer ?

Vous avez un projet qui nécessite une protection contre les surtensions ? 
Contactez-nous et dites-nous comment nous pouvons vous aider avec nos solutions de protection contre les surtensions, notre expertise ou notre offre de produits.

NOUS CONTACTER

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink