Application d’un filtre : 1
Produits
| 13 résultats (86 éléments)
Matériau de soudure nVent ERICO Cadweld Plus, XF19
Le matériau de soudure XF19 nVent ERICO Cadweld Plus est utilisé pour les soudures sur fonte ou fonte ductile. Les godets Cadweld Plus sont des godets prémesurés et autonomes de matériau de soudure, allumés avec une unité de commande.
Matériau de soudure nVent ERICO Cadweld Plus, F33
Métal soudé nVent ERICO Cadweld principalement dans les applications de protection cathodique des câbles à acier ou acier inoxydable.
Matériau de soudure nVent ERICO Cadweld Plus, F20
Les gobelets nVent ERICO Cadweld Plus sont des gobelets prémesurés et préremplis de matériau de soudure qui sont placés dans le moule puis allumés à l'aide de l'unité de commande de soudage exothermique ERICO Cadweld Plus Impulse.
Matériau de soudure nVent ERICO Cadweld, Industriel, F20
Métal soudé nVent ERICO Cadweld conçu pour les applications de mise à la terre et équipotentialité.
Matériau de soudure nVent ERICO Cadweld Plus, F80
Les gobelets nVent ERICO Cadweld Plus sont des gobelets prémesurés et préremplis de matériau de soudure qui sont placés dans le moule puis allumés à l'aide de l'unité de commande de soudage exothermique nVent ERICO Cadweld Plus Impulse.
Matériau de soudure nVent ERICO Cadweld, Cathodique F33
Le matériau de soudure F33 nVent ERICO Cadweld est principalement utilisé pour les applications de protection cathodique. Conditionné dans un tube bleu, il est versé dans le moule et enflammé avec un pistolet allumeur.
Matériau de soudure nVent ERICO Cadweld, Industriel F80
Métal soudé nVent ERICO Cadweld conçu pour les applications ferroviaires.
Matériau de soudure nVent ERICO Cadweld, Fonte/fonte ductile XF19
Matériau de soudure XF19 nVent ERICO Cadweld utilisé pour les soudures sur fonte ou fonte ductile. Le matériau de soudure traditionnel est conditionné dans un tube bleu, versé dans le moule et enflammé avec un pistolet allumeur.
Matériau de soudure nVent ERICO Cadweld, F20
Le matériau de soudure F20 nVent ERICO Cadweld est principalement utilisé pour les applications de mise à la terre et équipotentialité. Conditionné dans un tube bleu, il est versé dans le moule et enflammé avec un pistolet allumeur.
Matériau de soudure nVent ERICO Cadweld, Rail F80, Standard