Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Protection contre les surtensions

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Applications
Filter1

Application d’un filtre : 1

Sous-catégories

Protection contre les surtensions sur rail DIN

Protection contre les surtensions sur rail DIN

Protection contre les surtensions de rail non DIN

Protection contre les surtensions de rail non DIN

Produits | 48 résultats (111 éléments)

PH35685.jpg image

Module secondaire TSG-SRF de rechange

PH39805.jpg image

Protection contre les surtensions PVT1 classe I+II pour les systèmes photovoltaïques

Conçu spécialement pour la protection des onduleurs solaires centralisés du côté de l'entrée DC et des boîtiers string.
TSF

Filtre de surtension transitoire

La gamme de filtres de protection contre les surtensions transitoires nVent ERICO Critec (TSF) est homologuée UL et conforme IEC. Elle représente une solution de faible encombrement et d'entretien facile des contrôleurs PLC, des systèmes SCADA, des centres de commande de moteurs et autres systèmes de contrôle du processus.
PH38366.jpg image

Filtre de réduction de surtension série N, Monophasé

Protection haute performance intégrant un éclateur et la technologie de discrimination de surtensions transitoires (TD).
PH3449.jpg image

Protection panneau compact TDX, 50 kA

Parasurtenseur à panneau compact, 50 kA.
PH39801.jpg image

Protection améliorée contre les surtensions améliorée EDT2 sur rail DIN, classe II, Mode 1+0

Le mode EDT2 1+0 des dispositifs de protection contre les surtensions à discrimination transitoire améliorés protègent de façon fiable contre les tensions transitoires dans les environnements IEC de Classe II et UL de type 1CA.
PH39809.jpg image

DT1Protection contre les surtensions pour rail DIN classe I+II 12,5 kA, Mode 1+0

La série DT1 propose une gamme de dispositifs de protection compacts et hautement performants contre les surtensions dans les environnements de classe I selon l’IEC, pour la protection au sein de nombreuses applications.
PH38671.jpg image

Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, Mode 1+0

Protection contre les surtensions DT2 sur rail DIN, classe II, mode 1+0.
PH34138.jpg image

Filtre surtension  rail DIN

filtre de protection contre les surtensions pour rail DIN.
PH38669.jpg image

Parasurtenseur à éclateur, Type 1

Liaison équipotentielle efficace fournissant une égalisation N-PE de protection sur les systèmes de répartition d'électricité TT.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink