Produits | 50 résultats (194 éléments)
Électrode de terre chimique
Contient des sels électrolytiques naturels qui s'infiltrent dans le sol environnant afin de le conditionner et de renforcer sa conductivité.
Point de mise à la terre DB, Un goujon
Facilite la fabrication du pont de mise à la terre à l'aide des connexions exothermiques pour fixer à un conducteur rond plein, rond toronné ou plat fait en cuivre ou en acier.
Plaque de terre en cuivre
Mise à la terre du poteau électrique.
Piquet de terre galvanisé, Pointu
mise à la terre, mise à la masse, métaux dissemblables, corrosion galvanique.
Prise de mise à la terre d’aéronef avec point de fixation de la barre
Pièces moulées à utiliser dans des systèmes de mise à la terre statiques des zones de réapprovisionnement en carburant.
Piquet de terre étamé en cuivre, Pointu
Les tiges à liaison cuivre nVent ERICO combinent la résistance de l'acier pour faciliter l'installation avec du cuivre à liaison moléculaire pour une résistance durable à la corrosion.
Boîtier d’inspection, Polyéthylène haute densité (PEHD)
Solution durable conçue pour fournir une protection et un accès à l'infrastructure vitale des services publics.
Pont de mise à la terre DB, Un goujon, Câble vers acier rond solide
Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
Piquet de terre en cuivre plein, Pointu
Les piquets en cuivre massif, fabriqués à partir de cuivre écroui hautement conducteur, sont parfaits pour les sols à forte résistivité ou les zones à forte teneur en sel.
Point de terre B162, Deux embouts filetés
Conception longue durée. Faible résistance de terre et impédance.