Produits | 86 résultats (197 éléments)
Base du paratonnerre, Estampillé, Filetage métrique
Base du paratonnerre, estampillé, filetage métrique.
Mât en acier inoxydable SIM
Mât SIM en acier inoxydable pour le montage du paratonnerre à dispositif d'amorçage.
Mât inférieur ISOnV
À utiliser avec l'assemblage de mât supérieur ISOnV dans les installations en porte-à-faux.
Adaptateur de mât standard pour paratonnerre
Protection contre la foudre Adaptateur de mât pour paratonnerre conventionnel.
Adaptateur femelle-femelle, Filetage impérial
Adaptateur fileté avec corps hexagonal pour un serrage facile.
Adaptateur du terminal du mât ER1
Raccorde les paratonnerres nVent ERICO System 3000 aux parties supérieures du mât ER en acier inoxydable.
Coupleur de mât
Coupleur de mât avec protection contre la foudre pour raccorder le mât en fibre de verre au mât inférieur en aluminium.
Paratonnerre, Filetage impérial
Paratonnerre, filetage impérial.
Tester ESE, Série I
Le testeur d’émission du dispositif d’amorçage nVent ERICO série I est conçu pour tester rapidement l’intégrité de toutes les bornes nVent ERICO System 1000 ESE, modèles SIXXi.
Mât en aluminium
Mât en aluminium de paratonnerre pour la protection contre la foudre.