Application d’un filtre : 1
Produits | 17 résultats (37 éléments)
Base du paratonnerre, support, Filetage métrique
Coupleur ruban-paratonnerre.
Base du paratonnerre, Estampillé, Filetage métrique
Base du paratonnerre, estampillé, filetage métrique.
Base du paratonnerre avec course croisée, Filetage métrique
Base du paratonnerre avec course croisée, filetage métrique.
Paratonnerre au connecteur ruban
Paratonnerre utilisé pour connecter le paratonnerre au connecteur de bande.
Base du paratonnerre, En ligne, Filetage impérial
Socle du paratonnerre, en ligne, filetage impérial.
Base du paratonnerre, Ruban plat
Base de borne aérienne moulée de protection contre la foudre pour le montage sur des surfaces horizontales.
Base de la cheminée industrielle , Chemin de câble horizontal/vertical
Socle de paratonnerre moulé à utiliser avec des chemins de conducteur horizontaux ou verticaux
Base du paratonnerre, Montage du faîte du toit, Filetage impérial
Base du paratonnerre pour une utilisation sur des toits en crête.
Base du paratonnerre, Filetage métrique
Base du paratonnerre, filetage métrique.
Base du paratonnerre, Réglable estampillé, Filetage impérial
Base du paratonnerre, réglable estampillé, filetage impérial.