Application d’un filtre : 1
Produits | 5 résultats (8 éléments)
Adaptateur femelle-femelle, Filetage impérial
Adaptateur fileté avec corps hexagonal pour un serrage facile.
Adaptateur mâle-femelle, Filetage impérial
Adaptateur fileté avec corps hexagonal pour un serrage facile.
Adaptateur mâle-femelle orientable, Filetage impérial
Permet de placer le paratonnerre de façon verticale si la base se trouve sur un toit en pente.
Adaptateur d’extension angle droit
Adaptateur d'extension à angle droit qui permet un décalage supplémentaire de 2" (50,8 mm) en cas d’utilisation sur des bases de paratonnerre.
Adaptateur de paratonnerre à dispositif d’amorçage ISOnV
Adaptateur pour paratonnerre à dispositif d’amorçage au conducteur isolé ISOnV.