Produits | 87 résultats (314 éléments)
Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TDH
Attache en V avec élément de support et avec un trou pour tige fileté dans bac acier.
Clou à béton HIB avec collier
Clous pour fixation directe sur des structures en béton - fonctionne avec l'outil de clouage nVent CADDY.
Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort
Solution rapide et efficace pour supporter tige filetée et modules préfabriqués sur les murs en béton ou attaches CADDY à l'aide de la technologie de montage par pression.
Attache de tige à bride H-Ti/T
Méthode de fixation facile, par martelage, d'une tige filetée à une bride d'acier structurel.
Goujon d’ancrage
Ancre d'expansion en laiton pour applications béton et brique.
Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux EER
Clip de suspension pour plafonds trapézoïdaux avec trou non fileté ; à utiliser avec une chaîne ou un câble.
Attache à frapper, Fixation inférieure
Fixation à marteler facile à installer, conçue pour supporter diverses applications de câbles et de conduits sur des éléments de poutre d'acier structurel. Les multiples points de fixation offrent une grande souplesse et une bonne accessibilité à l'installateur.
Support en queue d’aronde GTD
Clip de support en queue d'aronde avec empreinte de filetage.
Coupleur de tige EM-HEX
Connecteurs et coupleurs pour l'assemblage de tuyaux à filetage de raccordement extérieur.
Support en V pour plafonds trapézoïdaux OCDC
Clip de suspension pour support à clipser avec trou non fileté ; à utiliser avec une chaîne ou un câble.