Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Systèmes de renforts parasismiques

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 0
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Système parasismique rigide

Système parasismique rigide

Système parasismique par câbles

Système parasismique par câbles

Système structurel de retenue pour canalisation secondaire

Système structurel de retenue pour canalisation secondaire

Renfort de tige filetée

Renfort de tige filetée

Produits | 36 résultats (83 éléments)

PH34272.jpg image

Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire

Attache sismique idéale pour retenir les conduites secondaires de 25 mm à 50 mm à l'aide de tiges filetées.
PH19884.jpg image

Fixation pour poutrelle

Adaptateurs sismiques à profil bas (50,8 mm) qui relient les renforts parasismiques aux poutrelles ou poutres en I avec des brides de 6,4 à 12,7 mm d'épaisseur.
PH34595.jpg image

Pince à sertir

Outil de taille unique et de taille multiple pour sertir des manchons ovales sur des renforts par câble (câble métallique) afin de les immobiliser.
PH33587.jpg image

Boulon pointe conique à tête sécable

Boulon à pointe conique dont la tête est sécable, pour une installation et une inspection faciles des renforts parasismiques pour tuyau.
PH32384.jpg image

Bobine de câble

Rouleau de câble de retenue pré-étiré et coloré pour le contreventement sismique.
PH32365.jpg image

Armature pour tiges filetées et tuyaux

Dispositif de protection sismique qui sécurise le tuyau pour rigidifier la tige filetée contre le soulèvement vertical induit par les séismes.
PH34008.jpg image

Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur acier

Fixe la tige filetée de retenue à une structure en acier.
PH32375.jpg image

Pince multi-taille à sertir

Outil de sertissage manuel utilisé pour sertir des manchons ovales sur des renforts par câble de différentes tailles.
PH22643.jpg image

Écrou de profil permettant de rigidifier une tige filetée à l’aide d’un profil de montage

Fixe le canal de rail de montage à plusieurs tailles de tiges filetées pour le renforcement.
PH38646.jpg image

Renfort parasismique universel pour tuyau

Renfort parasismique facile à enfiler pour les tuyaux simples.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink