Application d’un filtre : 1
Produits | 14 résultats (201 éléments)
Collier de serrage double nVent CADDY Microfix
Collier double isolé EPDM.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
Collier de serrage pour charge lourde HD
Étrier de tuyau avec écrou combiné fileté et isolation EPDM ; pour utilisation avec des tuyaux métalliques non isolés à charge lourde.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 0,551""–0,709"" OD, 3/8"" Pipe"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 0,748""–0,906"" OD, 1/2"" Pipe"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 0,945""–1,102"" OD, 3/4"" Pipe"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 1,142""–1,299"" OD, 1"" Pipe"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 1,299""–1,457"" OD"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 1,575""–1,772"" OD, 1 1/4"" Pipe"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 1,85""–2,047"" OD, 1 1/2"" Pipe"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 2,087""–2,283"" OD"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 2,362""–2,559"" OD, 2"" Pipe"
"Heavy Duty Pipe Clamp, 2,874""–3,071"", 2 1/2"" Pipe"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 3,465""–3,661"" OD, 3"" Pipe"
"Heavy Duty Pipe Clamp, 4,252""–4,567"", 4"" Pipe"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 4,882""–5,079"" OD"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 5,157""–5,394"" OD"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 5,433""–5,709"" OD, 5"" Pipe"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 5,827""–6,063"" OD"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 6,142""–6,378"" OD"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 6,496""–6,732"" OD, 6"" Pipe"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 7,717""–7,992"" OD"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 8,071""–8,425"" OD"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 8,622""–8,858"" OD, 8"" Pipe"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 9,606""–9,843"" OD"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 10,433""–10,748"" OD, 10"" Pipe"
"HD Heavy Duty Pipe Clamp, 12,008""–12,441"" OD"
nVent CADDY Macrofix Isolé M8
Étrier de tuyau avec écrou fileté et isolation EPDM ; à utiliser avec des tuyaux en métal non isolés.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 0,43""–0,59"" OD, 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 0,59""–0,75"" OD, 3/8"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 0,75""–0,98"" OD, 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 0,98""–1,22"" OD, 3/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 1,22""–1,46"" OD, 1"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 1,46""–1,73"" OD, 1 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 1,73""–1,97"" OD, 1 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 1,97""–2,28"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 2,28""–2,68"" OD, 2"" Pipe"
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé
Étrier de tuyau 2 vis isolé à installation rapide avec écrou combiné fileté et isolation au caoutchouc EPDM pour utilisation avec tuyau en métal non isolé.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 0,433""–0,591"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 0,591""–0,748"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 0,748""–0,948"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 0,984""–1,22"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 1,22""–1,457"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 1,457""–1,732"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 1,772""–2,008"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 1,969""–2,283"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 2,283""–2,677"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 2,677""–3,071"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 3,071""–3,465"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 3,465""–3,858"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 3,858""–4,252"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 4,252""–4,646"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 4,646""–5,039"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 5,039""–5,433"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 5,433""–5,827"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 5,905""–6,299"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 6,299""–6,693"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 7,48""–7,874"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 8,071""–8,465"" OD"
Bande pour tuyau double réglable nVent CADDY Microfix, Ajustable
Collier double isolé EPDM à ajustement rapide.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
"nVent CADDY Microfix Double Pipe Strap, Ajustable, 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Microfix Double Pipe Strap, Ajustable, 3/8"" Pipe"
"nVent CADDY Microfix Double Pipe Strap, Ajustable, 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Microfix Double Pipe Strap, Ajustable, 3/4"" Pipe"
"nVent CADDY Microfix Double Pipe Strap, Ajustable, 1"" Pipe"
"nVent CADDY Microfix Double Pipe Strap, Ajustable, 1 1/4"" Pipe"
nVent CADDY Superfix 243 M8
Étrier de tuyau à charnière à fermeture rapide avec écrou fileté et isolation EPDM ; à utiliser avec des tuyaux métalliques non isolés.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
"nVent CADDY Superfix 243 M8, 0,472""–0,551"" OD, 1/4"" Pipe"
"Superfix 243 M8, 0,591""–0,748"" OD, 3/8"" Pipe"
"Superfix 243 M8, 0,827""–0,906"" OD, 1/2"" Pipe"
"Superfix 243 M8, 1,024""–1,102"" OD, 3/4"" Pipe"
"Superfix 243 M8, 1,26""–1,378"" OD, 1"" Pipe"
"Superfix 243 M8, 1,575""–1,693"" OD, 1 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8, 1,732""–1,929"" OD"
"Superfix 243 M8, 1,89""–2,047"" OD, 1 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8, 2,126""–2,283"" OD"
"nVent CADDY Superfix 243 M8, 2,244""–2,402"" OD, 2"" Pipe"
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10
Étrier de tuyau avec écrou fileté combiné et isolation EPDM ; à utiliser avec des tuyaux en métal non isolés.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 0,43""–0,59"" OD, 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 0,59""–0,75"" OD, 3/8"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 0,75""–0,98"" OD, 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 0,98""–1,22"" OD, 3/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 1,22""–1,46"" OD, 1"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 1,46""–1,73"" OD, 1 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 1,73""–1,97"" OD, 1 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 1,97""–2,28"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 2,28""–2,68"" OD, 2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 2,68""–3,07"" OD, 2 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 3,07""–3,46"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 3,46""–3,86"" OD, 3"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 3,86""–4,25"" OD, 3 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 4,25""–4,65"" OD, 4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 4,65""–5,04"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 5,04""–5,43"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 5,43""–5,83"" OD, 5"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 5,91""–6,3"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 6,3""–6,69"" OD, 6"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 7,48""–7,87"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 8,07""–8,46"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 8,46""–8,86"" OD, 8"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 9,41""–9,84"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 10,43""–10,83"" OD, 10"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 12,17""–12,56"" OD"
nVent CADDY Macrofix Plus
Étrier de tuyau à fermeture rapide avec écrou combiné fileté et isolation EPDM ; pour utilisation avec tuyau en métal non isolé.
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe
Collier charge lourde isolé avec manchon mâle gaz et femelle fileté.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 0,394""–0,512"" OD"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, Acier, EPDM-SBR, EG, 0,551""–0,709"" OD, 3/8"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 0,551""–0,709"" OD, 3/8"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, Acier, EPDM-SBR, EG, 0,748""–0,866"" OD, 1/2"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 0,748""–0,866"" OD, 1/2"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, Acier, EPDM-SBR, EG, 0,906""–1,102"" OD, 3/4"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 0,906""–1,102"" OD, 3/4"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, Acier, EPDM-SBR, EG, 1,142""–1,339"" OD, 1"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 1,142""–1,339"" OD, 1"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, Acier, EPDM-SBR, EG, 1,614""–1,772"" OD, 1 1/4"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 1,614""–1,772"" OD, 1 1/4"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, Acier, EPDM-SBR, EG, 1,811""–1,969"" OD, 1 1/2"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 1,811""–1,969"" OD, 1 1/2"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, Acier, EPDM-SBR, EG, 2,205""–2,402"" OD, 2"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 2,205""–2,402"" OD, 2"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, Acier, EPDM-SBR, EG, 2,953""–3,189"" OD, 2 1/2"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 2,953""–3,189"" OD, 2 1/2"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, Acier, EPDM-SBR, EG, 3,465""–3,661"" OD, 3"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 3,465""–3,661"" OD, 3"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 3,701""–3,898"" OD"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 3,937""–4,134"" OD, 3 1/2"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 4,173""–4,37"" OD"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, Acier, EPDM-SBR, EG, 4,409""–4,646"" OD, 4"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 4,409""–4,646"" OD, 4"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 4,685""–4,921"" OD"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, Acier, EPDM-SBR, EG, 5,472""–5,709"" OD, 5"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 5,472""–5,709"" OD, 5"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 5,748""–5,945"" OD"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 6,22""–6,457"" OD"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, Acier, EPDM-SBR, EG, 6,496""–6,693"" OD, 6"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 6,496""–6,693"" OD, 6"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 6,85""–7,087"" OD"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 7,402""–7,638"" OD"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, Acier, EPDM-SBR, EG, 8,465""–8,661"" OD, 8"" Pipe"
"PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 8,465""–8,661"" OD, 8"" Pipe"
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10
Collier 1 vis isolé EPDM à fermeture rapide et double manchon M8/M10 pour tuyauterie métallique.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 0,472""–0,551"" OD, 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 0,591""–0,748"" OD, 3/8"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 0,827""–0,906"" OD, 1/2"" Pipe"
"Superfix 243 M8/M10, 1,024""–1,102"" OD, 3/4"" Pipe"
"Superfix 243 M8/M10, 1,26""–1,378"" OD, 1"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 1,575""–1,693"" OD, 1 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 1,732""–1,929"" OD"
"Superfix 243 M8/M10, 1,89""–2,047"" OD, 1 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 2,126""–2,283"" OD"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 2,244""–2,402"" OD, 2"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 2,48""–2,638"" OD"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 2,756""–2,874"" OD"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 2,913""–3,15"" OD, 2 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 3,268""–3,583"" OD, 3"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 3,976""–4,173"" OD"
"Superfix 243 M8/M10, 4,252""–4,488"" OD, 4"" Pipe"