Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Système parasismique rigide

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Applications
Filter1

Application d’un filtre : 1

Sous-catégories

Fixations structurelles pour système parasismique rigide

Fixations structurelles pour système parasismique rigide

Renfort parasismique pour tuyau

Renfort parasismique pour tuyau

Renfort anti-sismique latéral télescopique

Renfort anti-sismique latéral télescopique

Écrous et boulons de remplacement pour renforcement rigide

Écrous et boulons de remplacement pour renforcement rigide

Produits | 20 résultats (51 éléments)

PH33587.jpg image

Boulon pointe conique à tête sécable

Boulon à pointe conique dont la tête est sécable, pour une installation et une inspection faciles des renforts parasismiques pour tuyau.
PH19884.jpg image

Fixation pour poutrelle

Adaptateurs sismiques à profil bas (50,8 mm) qui relient les renforts parasismiques aux poutrelles ou poutres en I avec des brides de 6,4 à 12,7 mm d'épaisseur.
PH38643.jpg image

Adaptateur pour bord de poutre

Adaptateur utilisé pour fixer un renfort parasismique à une bride en acier.
PH38646.jpg image

Renfort parasismique universel pour tuyau

Renfort parasismique facile à enfiler pour les tuyaux simples.
PH20213.jpg image

Renfort parasismique universel standard pour tuyau

Collier anti-sismique utilisé pour renfort latéral et longitudinal de tubes.
PH38272.jpg image

Renfort anti-sismique latéral télescopique

Le renfort parasismique télescopique élimine la nécessité de couper des tuyaux, ce qui réduit le rebut et permet à une seule personne d'achever efficacement l'installation.
PH39230.jpg image

Boulon à tête ronde sécable

Boulon de cisaillement à tête ronde de remplacement pour support de charnières antisismique pour rail de montage, renfort parasismique trapèze pour rail de montage et support structurel universel pour rail de montage.
PH38647.jpg image

Adaptateur ajustable pour poutre en I

Montage adaptateur télescopique avec clip de sécurité utilisé pour fixer un renfort parasismique à une bride en acier.
PH33586.jpg image

Écrou sécable

Écrou de cisaillement de rechange pour la plupart des renforts parasismiques pour tuyau et des fixations pour structure nVent CADDY.
PH20127.jpg image

Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide

Fixation latérale sismique pour une seule conduite qui élimine les déplacements entre la structure et la conduite de service.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink