Application d’un filtre : 1
Produits | 11 résultats (224 éléments)
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie
Étrier de tuyau avec écrou combiné fileté ; pour utilisation avec des tuyaux métalliques non isolés à charge lourde.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 0,591"–0,748" OD, Tuyau 3/8 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, HD, 0,591"–0,748" OD, Tuyau 3/8 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 0,787"–0,945" OD, Tuyau 1/2 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, HD, 0,787"–0,945" OD, Tuyau 1/2 po
Collier de serrage pour charge lourde, Système de protection contre l'incendie, EG, 0,984"–1,181", Tuyau 3/4 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, HD, 0,984"–1,181" OD, Tuyau 3/4 po
Collier de serrage pour charge lourde, Système de protection contre l'incendie, EG, 1,22"–1,378", Tuyau 1/ po
Collier de serrage pour charge lourde, Système de protection contre l'incendie, HD, 1,22"–1,378", Tuyau 1/ po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 1,417"–1,614" OD
Collier de serrage pour charge lourde, Système de protection contre l'incendie, EG, 1,575"–1,772", Tuyau 1 1/4 po
Collier de serrage pour charge lourde, Système de protection contre l'incendie, HD, 1,575"–1,772", Tuyau 1 1/4 po
Collier de serrage pour charge lourde, Système de protection contre l'incendie, EG, 1,89"–2,087", Tuyau 1 1/2 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, HD, 1,89"–2,087" OD, Tuyau 1 1/2 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 2,126"–2,323" OD
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, HD, 2,126"–2,323" OD
Collier de serrage pour charge lourde, Système de protection contre l'incendie, EG, 2,362"–2,559", Tuyau 2 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, HD, 2,362"–2,559" OD, Tuyau 2 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 2,402"–2,835" OD
Collier de serrage pour charge lourde, Système de protection contre l'incendie, EG, 2,992"–3,189", Tuyau 2 1/2 po
Collier de serrage pour charge lourde, Système de protection contre l'incendie, HD, 2,992"–3,189", Tuyau 2 1/2 po
Collier de serrage pour charge lourde, Système de protection contre l'incendie, EG, 3,465"–3,701", Tuyau 3 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, HD, 3,465"–3,701" OD, Tuyau 3 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 3,74"–4,016" OD
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 4,016"–4,252" OD
Collier de serrage pour charge lourde, Système de protection contre l'incendie, EG, 4,331"–4,567", Tuyau 4 po
Collier de serrage pour charge lourde, Système de protection contre l'incendie, HD, 4,331"–4,567", Tuyau 4 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 4,882"–5,079" OD
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, HD, 4,882"–5,079" OD
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 5,236"–5,512" OD
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 5,512"–5,748" OD, Tuyau 5 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, HD, 5,512"–5,748" OD, Tuyau 5 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 5,866"–6,102" OD
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 6,26"–6,496" OD
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, HD, 6,26"–6,496" OD
Collier de serrage pour charge lourde, Système de protection contre l'incendie, EG, 6,575"–6,811", Tuyau 6 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, HD, 6,575"–6,811" OD, Tuyau 6 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 6,929"–7,165" OD
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 7,402"–7,638" OD
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 7,835"–8,071" OD
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 8,15"–8,504" OD
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 8,622"–8,898" OD, Tuyau 8 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, HD, 8,622"–8,898" OD, Tuyau 8 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 8,937"–9,291" OD
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 9,606"–9,843" OD
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 9,882"–10,276" OD
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 10,512"–10,748" OD, Tuyau 10 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, HD, 10,512"–10,748" OD, Tuyau 10 po
Collier de serrage pour charge lourde NI HD, Système de protection contre l'incendie, EG, 12,008"–12,441" OD
Étrier de tuyau ovale avec écrou
Étrier de tuyau avec écrou combiné fileté ; pour utilisation avec des tubes ou des câbles d'alimentation pré-isolés pour panneaux solaires.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
Étrier de tuyau ovale avec écrou
Étrier de tuyau ovale avec écrou
Étrier de tuyau ovale avec écrou, DN16, 18, M8, Tige filetée M10
Étrier de tuyau ovale avec écrou, DN20, M8, Tige filetée M10
Étrier de tuyau ovale avec écrou
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10
Étrier de tuyau avec écrou combiné fileté ; à utiliser avec des tuyaux métalliques non isolés.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, 0,59"–0,75" OD, Tuyau 3/8 po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, 0,75"–0,91" OD, Tuyau 1/2 po
Macrofix non isolé M8/M10, 0,91"–1,14" OD, Tuyau 3/4 po
Macrofix non isolé M8/M10, 1,14"–1,38" OD, Tuyau 1/ po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, 1,38"–1,61" OD
Macrofix non isolé M8/M10, 1,61"–1,89" OD, Tuyau 1 1/4 po
Macrofix non isolé M8/M10, 1,89"–2,13" OD, Tuyau 1 1/2 po
Macrofix non isolé M8/M10, 2,13"–2,44" OD, Tuyau 2 po
Macrofix non isolé M8/M10, 2,44"–2,83" OD
Macrofix non isolé M8/M10, 2,87"–3,27" OD, Tuyau 2 1/2 po
Macrofix non isolé M8/M10, 3,27"–3,66" OD, Tuyau 3 po
Macrofix non isolé M8/M10, 3,66"–4,06" OD, Tuyau 3 1/2 po
Macrofix non isolé M8/M10, 4,06"–4,45" OD
Macrofix non isolé M8/M10, 4,45"–4,84" OD, Tuyau 4 po
Macrofix non isolé M8/M10, 4,84"–5,24" OD
Macrofix non isolé M8/M10, 5,24"–5,63" OD, Tuyau 5 po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, 5,63"–6,02" OD
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, 6,1"–6,5" OD
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, 6,5"–6,89" OD, Tuyau 6 po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, 7,68"–8,07" OD
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, 8,27"–8,66" OD, Tuyau 8 po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, 8,66"–9,06" OD
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, 9,61"–10,04" OD
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, 10,63"–11,02" OD, Tuyau 10 po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, 12,36"–12,76" OD, Tuyau 12 po
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé
Collier de serrage à 2 vis, rapide à installer avec écrou de montage, pour installation de tuyauterie en métal non-isolée et tuyauterie en plastique
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 0,591"–0,748" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 0,748"–0,906" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 0,906"–1,142" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 1,142"–1,378" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 1,378"–1,614" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 1,614"–1,89" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 1,929"–2,165" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 2,126"–2,441" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 2,441"–2,835" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 2,874"–3,268" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 3,268"–3,661" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 3,661"–4,055" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 4,055"–4,449" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 4,449"–4,843" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 4,843"–5,236" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 5,236"–5,63" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 5,63"–6,024" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 6,102"–6,496" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 6,496"–6,89" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 7,677"–8,071" OD
nVent CADDY Macrofix Plus non isolé, 8,268"–8,661" OD
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile
Collier 2 vis à fermeture rapide non isolé pour tuyauterie métallique et plastique.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, Tuyau 2 po, 2,374"–2,48"
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, Tuyau 2 1/2 po, 2,953"–2,996" OD
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, Tuyau 3 po, 3,5"–3,543" OD
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, Tuyau 4 po, 4,331"–4,5" OD
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, Tuyau 1/2 po, 0,787"–0,839" OD
Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, Tuyau 3/4 po, 0,984"–1,059"
Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, Tuyau 1/ po, 1,26"–1,327"
Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, Tuyau 1 1/4 po, 1,575"–1,669"
Macrofix Plus NI EZ avec fermeture facile, Tuyau 1 1/2 po, 1,902"–1,969"
Collier de serrage pour charge lourde PX NI avec filetage externe
Étrier de tuyau avec écrou fileté extérieur ; à utiliser avec des tuyaux métalliques non isolés à usage intensif.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 6,181"–6,417" OD, Fil 3/4 po, 1,5 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil, Acier, EG, 6,457"–6,654" OD, Fil 3/4 po, 1,5 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 6,457"–6,654" OD, Fil 3/4 po, 1,5 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 6,693"–6,89" OD, Fil 3/4 po, 1,5 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 6,929"–7,165" OD, Fil 3/4 po, 1,5 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 7,835"–8,071" OD, Fil 3/4 po, 1,5 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 8,386"–8,622" OD, Fil 3/4 po, 1,5 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil, Acier, EG, 9,685"–9,921" OD, Fil 3/4 po, 1,5 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 9,685"–9,921" OD, Fil 3/4 po, 1,5 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil, Acier, EG, 0,827"–0,984" OD, Fil 1/2 po, 1,06 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 0,827"–0,984" OD, Fil 1/2 po, 1,06 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil, Acier, EG, 1,024"–1,22" OD, Fil 1/2 po, 1,06 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 1,024"–1,22" OD, Fil 1/2 po, 1,06 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil, Acier, EG, 1,26"–1,417" OD, Fil 1/2 po, 1,06 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 1,26"–1,417" OD, Fil 1/2 po, 1,06 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil, Acier, EG, 1,614"–1,811" OD, Fil 1/2 po, 1,06 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 1,614"–1,811" OD, Fil 1/2 po, 1,06 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil, Acier, EG, 1,85"–2,047" OD, Fil 1/2 po, 1,06 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 1,85"–2,047" OD, Fil 1/2 po, 1,06 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil, Acier, EG, 2,323"–2,48" OD, Fil 1/2 po, 1,06 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 2,323"–2,48" , 1/2 po, 1,06 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil, Acier, EG, 2,756"–2,874" OD, Fil 1/2 po, 1,06 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil, Acier, EG, 2,913"–3,11" OD, Fil 1/2 po, 1,22 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 2,913"–3,11" OD, Fil 1/2 po, 1,22 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil, Acier, EG, 3,425"–3,622" OD, Fil 1/2 po, 1,22 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 3,425"–3,622" OD, Fil 1/2 po, 1,22 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 3,937"–4,134" OD, Fil 1/2 po, 1,22 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil, Acier, EG, 4,409"–4,606" OD, Fil 1/2 po, 1,22 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 4,409"–4,606" OD, Fil 1/2 po, 1,22 po
Étrier de tuyau PX NI HD avec ext. Fil , S316, 5,394"–5,63" OD, Fil 3/4 po, 1,5 po
Collier de serrage STRC CU pour tube en cuivre
Étrier de tuyau 1 vis pour tuyau en cuivre non isolé.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
Collier de serrage STRC CU pour tube en cuivre, 0,473" OD
Collier de serrage STRC CU pour tube en cuivre, 0,591" OD
Collier de serrage STRC CU pour tube en cuivre, 0,709" OD
Collier de serrage STRC CU pour tube en cuivre, 0,867" OD
Collier de serrage STRC CU pour tube en cuivre, 1,103" OD
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable
Étrier de tuyau avec écrou combiné fileté ; à utiliser avec des tuyaux métalliques non isolés.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 0,59"–0,75" OD, Tuyau 3/8 po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 0,75"–0,91" OD, Tuyau 1/2 po
Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 0,91"–1,14", Tuyau 3/4 po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 1,14"–1,38" OD, Tuyau 1/ po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 1,38"–1,61" OD
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 1,61"–1,89" OD, Tuyau 1 1/4 po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 1,89"–2,13" OD, Tuyau 1 1/2 po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 2,13"–2,44" OD, Tuyau 2 po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 2,44"–2,83" OD
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 2,87"–3,27" OD, Tuyau 2 1/2 po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 3,27"–3,66" OD, Tuyau 3 po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 3,66"–4,06" OD, Tuyau 3 1/2 po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 4,06"–4,45" OD
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 4,45"–4,84" OD, Tuyau 4 po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 4,84"–5,24" OD
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 5,24"–5,63" OD, Tuyau 5 po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 5,63"–6,02" OD
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 6,1"–6,5" OD
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 6,5"–6,89" OD, Tuyau 6 po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 7,68"–8,07" OD
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 8,27"–8,66" OD, Tuyau 8 po
nVent CADDY Macrofix non isolé M8/M10, Acier inoxydable, 8,66"–9,06" OD
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567
Colliers Charges lourdes sans manchon.
Référence catalogueNom de l’articleAction Ajouter au devis
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 0,839" OD, Tuyau 1/2 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 0,839" OD, Tuyau 1/2 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 1,06" OD, Tuyau 3/4 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 1,06" OD, Tuyau 3/4 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 1,327" OD, Tuyau 1/ po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 1,327" OD, Tuyau 1/ po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 1,67" OD, Tuyau 1 1/4 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 1,67" OD, Tuyau 1 1/4 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 1,9" OD, Tuyau 1 1/2 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 1,9" OD, Tuyau 1 1/2 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 2,375" OD, Tuyau 2 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 2,375" OD, Tuyau 2 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 2,997" OD, Tuyau 2 1/2 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 2,997" OD, Tuyau 2 1/2 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 3,5" OD, Tuyau 3 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 3,5" OD, Tuyau 3 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 4,016" OD, Tuyau 3 1/2 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 4,016" OD, Tuyau 3 1/2 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 4,5" OD, Tuyau 4 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 4,5" OD, Tuyau 4 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 5,5" OD, Tuyau 5 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 5,5" OD, Tuyau 5 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 6,626" OD, Tuyau 6 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 6,626" OD, Tuyau 6 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 8,626" OD, Tuyau 8 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 8,626" OD, Tuyau 8 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 10,749" OD, Tuyau 10 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 10,749" OD, Tuyau 10 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 12,752" OD, Tuyau 12 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 12,752" OD, Tuyau 12 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 14" OD, Tuyau 14 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 14" OD, Tuyau 14 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 16" OD, Tuyau 16 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 16" OD, Tuyau 16 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 17,993" OD, Tuyau 18 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 17,993" OD, Tuyau 18 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 20" OD, Tuyau 20 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 20" OD, Tuyau 20 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, HD, 24,016" OD, Tuyau 24 po
Collier de serrage pour charge lourde, norme DIN 3567, Acier, Non percée, 24,016" OD, Tuyau 24 po
nVent CADDY Macrofix NI EZ avec fermeture facile
Étrier de tuyau à fermeture rapide avec écrou combiné fileté ; à utiliser avec des tuyaux métalliques non isolés.